Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 53478195, Date de la contribution : 23/09/2011
(0)
Évaluer

Comment le module interface série 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0) doit-il être mis en oeuvre dans STEP 7 Professional à partir de V11 ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description
Vous trouverez ci-dessous un projet exemple pour module interface série 1SI MODBUS/USS, avec utilisation de STEP 7 Professional à partir de V11 (TIA Portal).

zXX21_10_1SI_ASCII.zip ( 784 KB )

Vous trouverez des remarques relatives à la mise en service de l'exemple dans le manuel opérateur du module interface série 1SI 3964/ASCII, dans l'article ID 9260793 .

ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
Copier l'URL
Poste de commande mySupport