×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 53752100, Beitragsdatum: 19.09.2011
(1)
Bewerten

Überwachung und Steuerung mit SIMATIC WinCC in Photovoltaik-Kraftwerken(CE-FE-VI-001-V10-DE)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ziel der Appllikation
Diese Applikationsschrift vermittelt, welche Vorteile eine Überwachung und
Steuerung in Photovoltaik-Kraftwerken auf der Basis einer WinCC-Visualisierung
hat. Es wird gezeigt, mit welchen Maßnahmen und technischen Einrichtungen die
Überwachung und Fernbedienung durchgeführt wird, damit sich Störungen
zielgerichtet beheben und frühzeitig Wartungsmaßnahmen einleiten lassen. Nur
durch den Einsatz einer effizienten Visualisierung ist es möglich, höchste Erträge
zu erwirtschaften.

Lösung
Eine Überwachung der elektrischen Größen ist für die Fälle erforderlich, in denen
Ursachen für Störungen und Ausfälle gesucht werden.

 

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation (Deutsch)  CE-FE-VI-001-V10-DE_optimiert.pdf ( 1764 KB )
Dokumentation (Englisch)  CE-FE-VI-001-V10-EN_optimiert.pdf ( 1656 KB )