×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 53842953, 文档发布日期 2012年11月7日
(3)
评估

采用 SIMATIC Fieldbus Calculator,进行现场总线网段的计算与设计

  • 文档
  • 涉及产品
任务:
SIMATIC PCS 7 基于一致性的架构。通过该架构,可以集成采用不同通信方式的设备。
除了常规 4 - 20 mA 通信方式(包括 HART 协议),现场总线 PROFIBUS PA 和 FOUNDATION Fieldbus H1 也可广泛用于过程自动化领域。

若想成功规划现场总线网段,就需要寻求应用领域、控制规模和拓扑结构方面的最佳结合 。而且,还必须综合考虑物理和系统方面的要求与限制( 如设备数量、线路长度、拓扑结构等)。

解决方案:
使用 SIMATIC Fieldbus Calculator,即可轻松规划和设计现场总线网段。


图 01:SIMATIC Fieldbus Calculator 应用举例

输入每个现场总线网段的相关物理数据(线路长度、设备基本电流、拓扑结构等)。根据指定的组态,SIMATIC Fieldbus Calculator 即可计算电气值,若出现超出限值的情况,可报警。

上述解决方案具有以下优点:

  • 可在安装有 Microsoft Office Excel 的几台 PC 上免费使用该工具。
  • 通过更改线路长度,变换现场设备,即可灵活规划现场总线网段。
  • 超出指定限值时报警。
  • 根据需要,可检查扩展现有组态。

适用性:
SIMATIC Fieldbus Calculator 可用于计算通过现场总线耦合器供电并配有 AFD(有源现场分配器)和 AFDiS( 本安型有源现场分配器)的现场总线网段。可使用以下类型的现场总线耦合器:

  • DP/PA 耦合器(订货号 6ES7157-0AC83-0XA0)和
  • 现场设备耦合器 FDC 157(订货号 6ES7157-0AC84-0XA0)

下载

下载内容

下载

文档
采用 SIMATIC Fieldbus Calculator 进行现场总线网段的计算与设计
53842953_SIMATIC_Fieldbus_Calculator_en.pdf ( 2547 KB )
Zip 文件
SIMATIC Fieldbus Calculator Excel 应用 
53842953_SIMATIC_Fieldbus_Calculator.zip ( 184 KB )

最近更改
第一版

关键词:
PA,FF,现场总线干线,现场总线网段,控制规模,DP/PA 链接器,PA 环网,总线长度,终端,现 场设备,冗余,分支长度,有源现场分配器,FF 耦合器