×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 54056429, Fecha del artículo: 10/10/2011
(0)
Evaluar

Interrupción de producto: módulo alimentador de carga AS-i

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
 

La fase de interrupción de tipo para los módulos de alimentación de carga de AS-i y sus correspondientes productos accesorios será efectiva a partir del 01/10/2011.

Fecha para la cancelación de producto: 2011-10-01


 

Por la presente se anuncia la interrupción de tipo de los módulos de alimentación de carga de AS-i. Los módulos de alimentación de carga se clasifican como productos que sufren una interrupción de tipo (dejan de suministrarse) desde el 01/07/2011 y se cancelarán a partir del 01/10/2011.

 

 

Los siguientes productos se ven afectados por la interrupción de suministro:

  1. Módulos de alimentación de carga:
    3RK1 4023KG020AA1
    3RK1 4023LG020AA1
    3RK1 4001KG010AA1
    3RK1 4001MG010AA1
  2. Accesorios: 
    3RK1 9010EA00
    3RK1 9013AA00
    3RK1 9013BA00
    3RK1 9013CA00
    3RK1 9013DA00
    3RK1 9013EA00
    3RK1 9013FA00
    3RK1 9013GA00

Ya no se podrán realizar más pedidos después del 01/10/2011. Si se necesitan equipos individuales como repuestos después de esta fecha, se podrán conseguir dentro del ámbito del consiguiente servicio de suministro (máx. 3 unidades).

Como sucesor de estos equipos para los sistemas nuevos que hayan de realizarse se recomienda el uso de los arrancadores compactos 3RA6 con conexión a AS-i. Este equipo ofrece una tecnología más moderna e innovadora y permite ahorrar espacio de montaje en el armario de control. Se dispone de más información en:


Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.