×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Exemple d’application ID de la contribution : 56293754, Date de la contribution : 24/04/2019
(2)
Évaluer

SIMOTION Line Tension Control

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
The standard application SIMOTION Line Tension Control is implementing line-tension-controls based on the motion control system SIMOTION. It is applicable for film-, coating-, printing-, textile-machines, etc. Features: Closed loop control (e.g. dancer control) and indirect tension control, torque limiting, torque pre-control (tension, acceleration, friction)

Using the appropriate devices and equipment, the standard application SIMOTION Line Tension Control allows a comprehensive tension control solution to be implemented for a wide range of applications. For instance, these include foil making machines, coating machines and textile machines.

Solution
The central element is a parameterizable function block with which users can simply implement the functionality.

Downloads
 Registrierung notwendig  Manual SIMOTION LTC 01/2019 (2,3 MB)
 Registrierung notwendig  Manual Converting Library 10/2018 (4,3 MB)


Note
If you are interested, please contact your local sales partner.
Contacts worldwide

Overview Converting Applications
109744606

SIMOTION Converting Library
The tension control functionality is included in the Converting library LConLib, which is available as library in the SIMOTION winder standard application and as XML export. (see 48805235)

Converting Module for SIMOTION ProjectGenerator
ProjectGenerator module to create a machine project with Converting Standards. (see 109485620)

Further Information
http://www.siemens.com/converting


Additional keywords
motioncontrol_apc_applications

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Évaluer la contribution
pas d'évaluation
Requêtes et commentaires
Que voulez-vous faire ?
Remarque : l’avis se réfère toujours à la contribution présente / au produit présent. Votre message est envoyé aux rédacteurs de l’Online Support. D’ici quelques jours, vous obtiendrez une réponse de notre part, si votre avis le requiert. Si pour nous tout est clarifié, nous ne vous répondrons pas.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport