×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 57138621, Beitragsdatum: 30.08.2019
(63)
Bewerten

PROFINET GSD-Dateien : I/O - ET 200SP

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Der Beitrag enthält die aktuellen PROFINET GSD-Dateien als Download für die Ein/Ausgabebaugruppen der SIMATIC ET200 SP - inkl. PROFIsafe.

PROFINET GSD-Dateien :

Stationstyp: IM155-6 PN
Best.-Nr.: 6ES7 155-6A...
Version: 20190827
 Registrierung notwendig  et200sp_im155-6.zip (842,1 KB)
SHA256-Prüfsumme: BA1998D44EE948B3EA1FA140526A748154C8C5DBA8B3E45F50E593CA4DD6008B

FAQ: Wie bestimme ich die SHA-256-Prüfsumme einer Datei? 109483101

Installationsvoraussetzung:

Zur Installation dieser GSDML in STEP 7 ist mindestens die Version V5.5 SP4 HF1 erforderlich!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinweis

Soll ein auf Basis GSD mit Ausgabestand 07/2019 erstelltes Projekt auf eine neuere GSD-Version hochgerüstet werden und wurde bei diesem Projekt eine der folgende Baugruppen verwendet, so muss die Einstellung des Parameters „Sammeldiagnose“ überprüft werden.

  • Siwarex WP321
    • 7MH4 138-6AA00-0BA0
  • HF-Motorstarter
  • Direktstarter 0,3 - 1A HF (3RK1 308-0AB00-0CP0)
  • Direktstarter 0,9 - 3A HF (3RK1 308-0AC00-0CP0)
  • Direktstarter 2,8 - 9A HF (3RK1 308-0AD00-0CP0)
  • Direktstarter 4,0 - 12A HF (3RK1 308-0AE00-0CP0)
  • Wendestarter 0,3 - 1A HF (3RK1 308-0BB00-0CP0)
  • Wendestarter 0,9 - 3A HF (3RK1 308-0BC00-0CP0)
  • Wendestarter 2,8 - 9A HF (3RK1 308-0BD00-0CP0)
  • Wendestarter 4,0 - 12A HF (3RK1 308-0BE00-0CP0)
  • Direktstarter F 0,3-1A HF (3RK1 308-0CB00-0CP0)
  • Direktstarter F 2,8-9A HF (3RK1 308-0CD00-0CP0)
  • Direktstarter F 0,9-3A HF (3RK1 308-0CC00-0CP0)
  • Direktstarter F 4,0-12A HF (3RK1 308-0CE00-0CP0)
  • Wendestarter F 0,3-1A HF (3RK1 308-0DB00-0CP0)
  • Wendestarter F 0,9-3A HF (3RK1 308-0DC00-0CP0)
  • Wendestarter F 2,8-9A HF (3RK1 308-0DD00-0CP0)
  • Wendestarter F 4,0-12A HF (3RK1 308-0DE00-0CP0)

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit