×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 57184964, Beitragsdatum: 08.03.2013
(0)
Bewerten

SINUMERIK 840D sl: Freigabe der CNC-SW 1.5 SP4 HF2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
[07.03.2013] Die CNC Software  1.5 SP4 HF2 ist zur Lieferung freigegeben. Diese Software ist ein Pflegestand. ...

[07.03.2013]
Die CNC Software  1.5 SP4 HF2 ist zur Lieferung freigegeben. Diese Software ist ein Pflegestand.
Die Zertifizierung nach  IEC 61508 wird beantragt, liegt aber z. Zt. noch nicht vor.  Deshalb wird bei Bestellungen der aktuellen SW  noch nicht auf die neue SW-Version substituiert. Dies geschieht, sobald das Zertifikat vorliegt. Die Pflegeverträge werden beliefert

[07.03.2013]

Update 25.06.2013

Funktionsverbesserungen gegenüber SW 1.5 SP4

  • Keine

Beseitigung von Randbedingungen

  • Siehe Hochrüstanleitung

Freigegebene Komponenten

Bestellnummer Bezeichnung für Hardware
NCU 710.2
NCU 720.2
NCU 730.2
CNC-SW 1.5 SP4 HF2 V01.05.04.02.001
Exportversionen auf CF Card
6FC5840-1YG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
MIT HMI EMBEDDED;
 
6FC5841-1YG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
MIT SHOPMILL-HMI;
 
6FC5842-1YG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
MIT SHOPTURN-HMI;
 
6FC5840-3YG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
MIT HMI EMBEDDED;
 
6FC5841-3YG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
MIT SHOPMILL-HMI;
 
6FC5842-3YG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
MIT SHOPTURN-HMI;
 
CNC-SW 1.5 SP4 HF2 V01.05.04.02.001
Standardversionen auf CF Card
   
6FC5840-1XG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
MIT HMI EMBEDDED;
 
6FC5841-1XG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
MIT SHOPMILL-HMI;
 
6FC5842-1XG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 6-3
MIT SHOPTURN-HMI;
 
6FC5840-3XG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
MIT HMI EMBEDDED;
 
6FC5841-3XG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
MIT SHOPMILL-HMI;
 
6FC5842-3XG11-4YA0 CNC-SOFTWARE 31-5
MIT SHOPTURN-HMI;
 
CNC-SW 6-3/ 31-5
SW 1.3 HF3,
SW 1.4 SP3, HF1
SW 1.5 SP1 HF1,
SW 1.5 SP3 HF2
SW 1.5 SP4, HF2
auf DVD OHNE LIZENZ
   
6FC5840-3YC11-3YA8 CNC SOFTWARE 6-3/31-5
MIT HMI-EMBEDDED EXPORT,
 
6FC5841-3YC11-3YA8 CNC SOFTWARE 6-3/31-5
MIT SHOPMILL-HMI EXPORT,
 
6FC5842-3YC11-3YA8 CNC SOFTWARE 6-3/31-5
MIT SHOPTURN-HMI EXPORT,
 
6FC5840-3XC11-3YA8 CNC SOFTWARE 6-3/31-5
MIT HMI-EMBEDDED STANDARD
 
6FC5841-3XC11-3YA8 CNC SOFTWARE 6-3/31-5
MIT SHOPMILL-HMI STANDARD
 
6FC5842-3XC11-3YA8 CNC SOFTWARE 6-3/31-5
MIT SHOPTURN-HMI STANDARD
 

Hinweise

FAQ zum SW 1.5 SP4 HF2 entnehmen Sie bitte der Aktuell 67423330

Die Bestellnummer beinhaltet eine fortlaufende Nummerierung.
Bisher sind folgende SW-Stände für SW 1.xx eingeführt worden:

MLFB_SW_Linie_1_00.pdf ( 12 KB )

Hochrüstanleitungen

siemensd_CNC_EMB_15SP4HF2.pdf ( 181 KB )

siemensd_CNC_ShopMill_15SP4HF2.pdf ( 214 KB )

siemensd_CNC_ShopTurn_15SP4HF2.pdf ( 226 KB )

siemense_CNC_EMB_15SP4HF2.pdf ( 158 KB )

siemense_CNC_ShopMill_15SP4HF2.pdf ( 185 KB )

siemense_CNC_ShopTurn_15SP4HF2.pdf ( 199 KB )

Randbedingungen / Funktionseinschränkungen

Die SW Randbedingungen des HMI Bereichs für 1.5 SP2 gelten unverändert weiter.
Das Maschinendatum 21180 $MC_ROT_AX_SWL_CHECK_MODE darf nicht vom Standardwert Null abweichen.Es kann sonst bei aktiven Transformationen zu ungewollten Bewegungen der Orientierungsachsen kommen.

Restrict_NCU_15_4_00.pdf ( 3 KB )

Restrict_NCU_15_4_76.pdf ( 3 KB )

Verträglichkeiten

Die NCU-Software 840D sl 1.5 SP4 HF2 ist verträglich mit:
 

CF Card 1 GB 6FC5313-5AG00-0AA0
ab HMI Advanced fuer PCU SW-Stand 7.5 HF1 6FC5253-7BX10-5AG0
ab HMI-Advanced für PC/PG SW 7.5   6FC5253-7BX40-5AG0
SINUCOMNC 7.05. SP2 6FC5250-7AY00-5AG0
STEP 7 für SINUMERIK 5.4 SP2 6FC5252-5AY01-4AG0
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.