×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 57249146, 文档发布日期 2012年1月19日
(0)
评估

CAD CREATOR 1.8 产品发布

  • 文档
  • 涉及产品

随着本通知的发出,CAD CREATOR V1.8 已投放市场。 CAD CREATOR V1.8 包含 1FK7 第二代、SINAMICS S、外部编码器、SIMOTION 以及 SINUMERIK 的增补内容。

描述

尺寸图和 2D/3D CAD 生成器的 CAD CREATOR 1.8 已通过以下组件进行扩展:

  • 电机
    • SIMOTICS S 1FK7 第二代同步电机
    • SIMOTICS S 1FK7 第二代带行星齿轮减速器的同步电机
    • SIMOTICS S 1FT7 同步电机,带端子盒的型号
    • 1FW3 转矩电机,SH 150 和 200,带实心轴和插入式轴
    • SIMOTICS M 1PH8 电机,SH 180 和 225,同步及强制通风冷却
  • SINAMICS 变频器组件
    • SINAMICS S110 CU305 PN
    • SINAMICS S120/S150 CU320-2 PN 控制单元
    • SINAMICS S120 Combi 电源模块,包括风扇装置、加强板、电源电抗器
  • 内置旋转编码器
    • 增量式编码器,带有:
      • TTL
      • HTL 和
      • 正弦/余弦接口
    • 绝对值编码器,带有:
      • DRIVE-CLiQ
      • SSI
      • EnDat
      • PROFIBUS DP 和
      • PROFINET 接口
  • SIMOTION
    • SIMOTION D445-2 DP
    • SIMOTION D445-2 PN
    • SIMOTION D455-2 DP
    • SIMOTION D455-2 PN
    • SIMOTION CX32-2
  • SINUMERIK
    • SINUMERIK 828D
    • SINUMERIK 840Di/SINUMERIK 840DiE sl 的更新
    • SINUMERIK MPP483 按钮式面板

与版本 V1.7.1 一样,CAD CREATOR 1.8 针对离线模式提供了一个与 SIZER 的接口。

运行 CAD CREATOR 1.8 的系统要求如下:

  • 硬件
    • 1 GHz 处理器,512 MB RAM
    • 3 GB 硬盘空间(用于完全安装)
    • DVD 驱动器
    • 用于联网的调制解调器
  • 软件
    • Internet Explorer 8.0
    • Adobe Reader 7.0
  • 操作系统
    • Windows XP Home 和 Professional
    • Windows Vista Business 32 位
    • Windows 7 Home Basic、Professional 和 Enterprise 32 位

CAD CREATOR 1.8 将以三种形式提供:

从 SIZER 3.5 起,CAD CREATOR 软件包将不再包括在 DVD 光盘上,因此,为了实现最佳离线操作,需要单独安装 CAD CREATOR。 需要有 V1.8 然件,可在 SIZER 的前面或后面安装。 无论将来的 SIZER 版本如何,最新版本的 CAD CREATOR 都可进行安装,从而可获得最新的 CAD 模型和尺寸图。

CAD CREATOR 1.8 提供了一个用户友好的组态用户界面(多语言:德语、英语、法语、意大利语、西班牙语),可快速获得以下数据:

  • 技术数据
  • 尺寸图
  • 2D/3D CAD 数据

并在创建系统文档时,在项目特定信息和部件列表方面为您提供支持。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接