×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 58122682, Beitragsdatum: 07.02.2012
(0)
Bewerten

Abkündigung MOTION-CONNECT MC700 Signalleitung 6FX7008-BD41-xxxx als Meterware

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Gemäß der Ankündigung mit den Beiträgen ID-49078789 und 50474017 erfolgt ab sofort die Ablöse der MOTION-CONNECT MC700 durch MC800PLUS und damit Abkündigung der MOTION-CONNECT MC700 bei der folgenden Meterware

- Meterwaren 6FX7008-1BD41 mit 3X(2X0.14)C + 4X0.14 + 2X0.5 C

Betroffenen Signalleitungen:

Alt

Neu

Beschreibung

6FX7008-1BD41-xxxx

6FX8008-1BD41-xxxx

SIGNALLEITUNG METERWARE
3X(2X0.14)C + 4X0.14 + 2X0.5 C
MOTION CONNECT 800PLUS
SCHLEPPFAEHIG, UL/CSA, DESINA
LIEFERFORM: RING
DMAX = 9.2 MM
LAENGE (M) =


Die Signalleitung 6FX800x mit MC 800PLUS deckt vollständig die Eigenschaften der bisherigen 6FX700x ab.
Die Signalleitung 6FX800x ist jedoch dünner und lässt kleinere Biegeradien zu.

Meterware

Dmax (Außendurchmesser)

Mindestbiegeradius
bei fester Verlegung

Mindestbiegeradius
bei Schleppketten

6FX7008-1BD41

12,4 mm

49,6 mm

86,8 mm

6FX8008-1BD41

9,2 mm

36,8 mm

70 mm


Weitere technische Hinweise siehe Aktuell ID-49078789.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.