×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ ID de artículo 58386780, Fecha del artículo: 10/07/2015
(14)
Evaluar

¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Esta entrada muestra que componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU.

Las estaciones SIMATIC S7 indicadas más abajo se pueden usar como maestros Modbus (RTU) y esclavos Modbus (RTU):

  • SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET 200MP, SIMATIC ET 200SP
  • SIMATIC S7-1200
  • SIMATIC S7-300, ET 200M y S7-400
  • ET 200S
       
SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET200MP, SIMATIC ET200SP
La estación SIMATIC S7 se puede usar como maestro Modbus (RTU) o esclavo Modbus (RTU).

En el S7-1500 se necesita uno de los siguientes módulos de comunicación para conectar un equipo de otro fabricante y establecer una comunicación con el protocolo MODBUS RTU.
   

Módulo de comunicación Número de referencia
CM PtP RS232 HF (para el S7-1500 y la ET 200MP) 6ES7 541-1AD00-0AB0
CM PtP RS422/485 HF (para el S7-1500 y la ET 200MP) 6ES7 541-1AB00-0AB0
CM PtP (para la ET 200SP) 6ES7 137-6AA00-0BA0

Información adicional

  • Se dispone de más información sobre la comunicación usando el protocolo MODBUS RTU con el S7-1500, la ET 200MP y la ET 200SP en el manual bajo la entrada con ID 59057093
  • La entrada ID 68202723 incluye un programa de ejemplo para establecer una comunicación MODBUS-RTU con el SIMATIC S7-1500.
     
SIMATIC S7-1200
La estación SIMATIC S7-1200 se puede usar como maestro Modbus (RTU) o esclavo Modbus (RTU).

En el S7-1200 se necesita uno de los siguientes módulos de comunicación para conectar un equipo de otro fabricante y establecer una comunicación con el protocolo MODBUS RTU.
   

Módulo de comunicaciónNúmero de referencia
CM 1241 RS422/4856ES7241-1CH32-0XB0
CM 1241 RS422/4856ES7 241-1CH31-0XB0
CM 1241 RS4856ES7 241-1CH30-0XB0
CB 1241 RS4856ES7 241-1CH30-1XB0
CM 1241 RS2326ES7241-1AH32-0XB0
CM 1241 RS2326ES7 241-1AH30-0XB0

Información adicional

  • Se dispone de más información sobre la comunicación usando el protocolo MODBUS RTU en el manual bajo la entrada con ID: 36932465.
  • Se puede encontrar un programa de ejemplo para establecer la comunicación MODBUS-RTU para el SIMATIC S7-1200 en la entrada con ID: 47756141.

SIMATIC S7-300, ET 200M ó S7-400
SIMATIC S7-300, ET 200M y S7-400 se pueden usar como maestros Modbus (RTU) o como esclavos Modbus (RTU).

En S7-300, ET 200M y S7-400 se necesitan los componentes de hardware y software dados a continuación para conectar un equipo de otro fabricante y establecer la comunicación con el protocolo MODBUS RTU:

  • Un módulo de comunicación CP serie
    • CP 341 para el S7-300 y la ET 200M
    • CP 441-2 para el S7-400
  • El driver transferible correspondiente

La tabla dada abajo ofrece una visión general de los componentes de hardware y software.
   

Componentes de hardware y softwareConsideración
CP 341 Los drivers transferibles de Modbus Master (RTU) y Modbus Slave (RTU) se pueden instalar en el CP 341 serie con los números de referencia siguientes:
  • 6ES7 341-1AH02-0AE0
  • 6ES7 341-1BH02-0AE0
  • 6ES7 341-1CH02-0AE0
CP 441-2Los drivers transferibles de Modbus Master (RTU) y Modbus Slave (RTU) se pueden instalar en el CP 441-2 serie con los números de referencia siguientes:
  • 6ES7 441-2AA05-0AE0
       

Consideración
Para el CP441-2 también se necesita el módulo de interfaz correspondiente:

  • 6ES7963-1AA10-0AA0 con la interfaz RS232
  • 6ES7963-2AA10-0AA0 con la interfaz TTY
  • 6ES7963-3AA10-0AA0 con la interfaz RS422 / RS485
Driver cargable Modbus Master (RTU)El driver cargable Modbus Master (RTU) para el CP 341 y el CP 441-2 se encuentra disponible para su descarga en la entrada con ID: 27774018.
La licencia para el driver cargable Modbus Master (RTU) se encuentra disponible bajo los siguientes números de referencia:
  • 6ES7 870-1AA01-0YA0: el paquete de suministro de licencia incluye el software, la documentación y la mochila hardware
  • 6ES7 870-1AA01-0YA1: el paquete de suministro de licencia incluye sólo la mochila hardware
Driver cargable Modbus Slave (RTU)El driver cargable Modbus Slave (RTU) para el CP 341 y el CP 441-2 se encuentra disponible para su descarga en la entrada con ID: 27774276.
La licencia para el driver transferible Modbus Slave (RTU) se encuentra disponible bajo los siguientes números de referencia:
  • 6ES7 870-1AB01-0YA0: el paquete de suministro de licencia incluye el software, la documentación y la mochila hardware
  • 6ES7 870-1AB01-0YA1: el paquete de suministro de licencia incluye sólo la mochila hardware

Información adicional

Se dispone de más información sobre la puesta en servicio de los drivers cargables de Modbus Master (RTU) y Modbus Slave (RTU) en los manuales dados a continuación.
   

Manual

Entrada con número de identificación, ID
SIMATIC S7-300/S7-400 Drivers cargables para los CPs PtP: Protocolo MODBUS Formato RTU, S7 es maestro

1220184

SIMATIC S7-300/S7-400 Drivers cargables para los CPs PtP: Protocolo MODBUS Formato RTU, S7 es esclavo

1218007

En la siguiente entrada se describe cómo descargar un driver cargable como el Modbus Master (RTU) en un CP 341 que está conectado a un sistema S7-400 H a través de una ET 200M: 17854293.

SIMATIC ET 200S
La SIMATIC ET 200S se puede usar como maestra Modbus (RTU) o como esclava Modbus (RTU).

En la ET 200S se necesita un módulo de interfaz serie ET 200S Modbus / USS para conectarse con un equipo de otro fabricante y establecer una comunicación con el protocolo MODBUS RTU.
   

Módulo de interfaz serieNúmero de referencia
ET 200S 1SI6ES7 138-4DF11-0AB0

Información adicional
Se dispone de más información sobre el módulo de interfaz serie ET 200S Modbus / USS en el manual bajo la entrada con ID: 9260793.

 

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit