Vertriebs- und Lieferfreigabe SinuCom Inbetriebnahme- und Servicetools SW-Stand 07.06.02.02
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Die SinuCom Inbetriebnahme- und Servicetools
SinuCom NC,
SinuCom FFS,
SinuCom CFS,
SinuCom ARC,
IBN-Tool
SW-Stand 7.6 SP2 HF2 auf DVD sind ab sofort zur Lieferung freigegeben. Die Software PCIN ist ab dieser Version nicht mehr auf der DVD enthalten.
Einsatzgebiet
Die SinuCom Inbetriebnahme- und Service-Tools dienen zur einfachen Inbetriebnahme/Service der SINUMERIK 810D/840D/840D sl/840Di sl. Sie sind auf das Personal von Maschinenherstellern ausgerichtet.
Freigegebene Komponenten
Komponente | Bestellnummer | Version |
SinuCom Inbetriebnahme- und Servicetools
Software 7.6, einfache Lizenz, auf DVD |
6FC5250-7AY00-6AG0 6FC5250-7AY00-6AG3 6FC5250-0AY00-0AG0 |
V07.06.02.02 V07.06.02.02 V07.06.02.02 |
Inhalt der DVD
Tools |
Version |
SinuCom NC (de/en/fr/it/sp) mit CT Editor HMI Base |
V07.60.15.00 V07.06.01.00 V07.60.59.05 |
SinuCom ARC (de/en) | V02.03.02.00 |
SinuCom FFS (de/en) | V01.02.03.00 |
SinuCom CFS (de/en) | V01.02.07.00 |
IBN-Tool SW 7.6 (de/en/fr/it/sp/v-ch) | V07.06.02.02 |
Installdisk | V01.00.00.00.005 |
Bestellungen mit aktuellem Softwarestand 6FC5250-0AY00-0AG0 werden auf Software 07.06.02.02 substituiert.
Weitere Softwarestände
SinuCom Software 6.2 | 6FC5250-6AY00-2AG0 | bleibt weiterhin lieferbar |
SinuCom Software 6.4 | 6FC5250-6AY00-4AG0 | bleibt weiterhin lieferbar |
SinuCom Software 7.1 SP2 | 6FC5250-7AY00-1AG0 | bleibt weiterhin lieferbar |
SinuCom Software 7.2 | 6FC5250-7AY00-2AG0 | bleibt weiterhin lieferbar |
SinuCom Software 7.3 SP1 | 6FC5250-7AY00-3AG0 | bleibt weiterhin lieferbar |
SinuCom Software 7.5 SP2 | 6FC5250-7AY00-5AG0 | bleibt weiterhin lieferbar |
Funktionen
Siehe 38479476
Systemvoraussetzungen
840D | 840Dsl | 828D | Windows XP | Windows 7 (32Bit / 64Bit) | ||
IBN Tool S120 / 611D | x | x | x | ü | ü | |
SinuCom NC | x | x | ü | ü | ||
SinuCom NC Trace | x | x | ü | ü | ||
SinuCom NC SI | x | ü | ü | |||
SinuCom FFS | x | ü | ü | |||
SinuCom CFS | x | ü | ü | |||
SinuCom ARC | x | x | ü | ü |
Kompatibilität
- Das IB-Tool 7.6 SP2 HF2 ist kombinierbar mit 840D sl NCU 7xx ab SW 1.4 SP1, 810D / 840D ab SW 6.5, 840Di sl SW 1.4
- Das Hilfesystem basiert auf der Dokumentation zur CNC-SW 2.7 (solution line) bzw. 7.4 (powerline-Version)
- Die NC-Alarmtexte basieren auf CNC-SW 2.7 (solution line) bzw. 7.4 (powerline-Version)
- Das IBN-Tool 7.6 SP2 HF2 ist nur auf WinXP bzw. Windows 7 ablauffähig
Dokumentation
Die Liefer-DVD enthält SinuCom Inbetriebnahme-/Servicetools - Bedienhandbuch - Ausgabe 07/2008 (DE/EN)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens-Dienstelle.
- Englisch
- Chinesisch