×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 58820849, Beitragsdatum: 12.12.2014
(13)
Bewerten

SINAMICS G: Drehzahlsteuern eines G110M/G120/G120C/G120D/G120P mit S7-300/400 (STEP 7 V5) über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated und HMI

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Aufgabe Eine SIMATIC S7-300/400 soll über PROFINET oder PROFIBUS DP einen SINAMICS G110M/G120 Antrieb ansteuern. ...

Aufgabe
Eine SIMATIC S7-300/400 soll über PROFINET oder PROFIBUS DP einen SINAMICS G110M/G120 Antrieb ansteuern.
Die Steuerung soll sowohl lesend als auch schreibend auf Prozessdaten des Umrichters (Steuerwort und Sollwert bzw. Statuswort und Istwert) und auf Umrichterparameter (Hochlauf- und Rücklaufzeit, Fehlerspeicher) zugreifen können.
In diesem Rahmen sind auch die aktuellen Störungen und Warnungen des Umrichters mit Fehlernummer und als Klartext an einem Bediengerät anzuzeigen. Die aktuellen und quittierten Meldungen im Störpuffer des Umrichters sind ebenfalls zu visualisieren.

Lösung
Für die SINAMICS Typen G110M, G120, G120C, G120D und G120P wurde die obige Aufgabe mit einer CPU 315-2 DP/PN realisiert. Die dazu erstellten Bausteine, einer für die Prozessdatenkommunikation und einer für den Parameterzugriff,  können Sie als Basis für Ihre eigenen Anwendung verwenden.
In der Dokumentation zum Applikationsbeispiel wird die notwendige Parametrierung bzw. Programmierung der geforderten Funktionen beschrieben.

Erstellumgebung
Die Projekte in diesem Beispiel wurden mit folgenden Versionen erstellt:

  • STEP 7 V5.5 + SP4
  • WinCC flexible 2008 + SP3
  • SINAMICS G mit Firmware V4.6 oder V4.7
  • STARTER V4.4

Die Downloads der STEP 7 Projekte unterscheiden sich nur durch die verwendeten Feldbusse, die verwendeten SINAMICS G Typen und deren Firmwareversionen.

Downloads

Inhalt PROFINET PROFIBUS
Dokumentation  58820849_SINAMICS_G120_at_S7-300400-PN_DOKU_v23_de.pdf ( 6734 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_at_S7-300400-DP_DOKU_v23_de.pdf ( 8718 KB )
Kurzdokumentation  58820849_SINAMICS_G120_at_S7-300400_SHORT-DOKU_v23_de.pdf ( 1330 KB )

Downloads: STEP 7 Projekte mit Firmware V4.7 der SINAMICS G Antriebe
 
Inhalt PROFINET PROFIBUS
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G110M mit CU240M xx
58820849_SINAMICS_G110M_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3880 KB ) 58820849_SINAMICS_G110M_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3895 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120 mit CU240B-2 DP
- 58820849_SINAMICS_G120_B_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3928 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120 mit CU240E-2 xx
58820849_SINAMICS_G120_E_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3994 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_E_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3927 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120 mit CU240E-2 xx F
58820849_SINAMICS_G120_EF_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 4002 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_EF_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3932 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120 mit CU250S-2 xx
58820849_SINAMICS_G120_S_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 4019 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_S_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3958 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120C xx
58820849_SINAMICS_G120C_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3950 KB ) 58820849_SINAMICS_G120C_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3946 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120D mit CU240D-2 xx
58820849_SINAMICS_G120D_CU240D_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3981 KB ) 58820849_SINAMICS_G120D_CU240D_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3933 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120D mit CU240D-2 xx F
58820849_SINAMICS_G120D_CU240DF_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3991 KB ) 58820849_SINAMICS_G120D_CU240DF_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3937 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120P mit CU230P-2 xx
58820849_SINAMICS_G120P_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3915 KB ) 58820849_SINAMICS_G120P_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3896 KB )

Downloads: STEP 7 Projekte mit Firmware V4.6 der SINAMICS G Antriebe
 
Inhalt PROFINET PROFIBUS
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120 mit CU240B-2 DP
- 58820849_SINAMICS_G120_B_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3933 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120 mit CU240E-2 xx
58820849_SINAMICS_G120_E_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3914 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_E_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3893 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120 mit CU240E-2 xx F
58820849_SINAMICS_G120_EF_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3920 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_EF_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3926 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120 mit CU250S-2 xx
58820849_SINAMICS_G120_S_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3948 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_S_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3954 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120C xx
58820849_SINAMICS_G120C_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3893 KB ) 58820849_SINAMICS_G120C_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3914 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120D mit CU240D-2 xx
58820849_SINAMICS_G120D_CU240D_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3917 KB ) 58820849_SINAMICS_G120D_CU240D_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3928 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120D mit CU240D-2 xx F
58820849_SINAMICS_G120D_CU240DF_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3925 KB ) 58820849_SINAMICS_G120D_CU240DF_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3929 KB )
STEP 7 Projekt mit
SINAMICS G120P mit CU230P-2 xx
58820849_SINAMICS_G120P_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3915 KB ) 58820849_SINAMICS_G120P_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3917 KB )


Letzte Änderung
Erweitert auf SINAMICS G Firmware V4.7.

Hinweis
Unter der Beitrags-ID 60140921 finden Sie das Beispiel projektiert im TIA Portal.
Unter der Beitrags-ID 60441457 finden Sie das Beispiel (in STEP 7 V5) mit Safety.

Ergänzende Suchbegriffe
motioncontrol_apc_applications


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.