×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Ejemplo de aplicación ID de artículo 58820849, Fecha del artículo: 21/12/2014
(16)
Evaluar

SINAMICS G: control de velocidad de un accionamiento G110M/G120/G120C/G120D/G120P con S7-300/400 (STEP 7 V5), utilizando PROFINET/PROFIBUS con Safety Integrated y HMI

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
  Tarea   Un SIMATIC S7-300/400 debe controlar un accionamiento SINAMICS G110M/G120 a través de PROFIBUS DP o PROFINET. El controlador debe poder acceder a los datos del proceso del convertidor (palabra de control y valor de consigna o bien palabra de estado y valor real) y a sus p...

 

Tarea  
Un SIMATIC S7-300/400 debe controlar un accionamiento SINAMICS G110M/G120 a través de PROFIBUS DP o PROFINET.

El controlador debe poder acceder a los datos del proceso del convertidor (palabra de control y valor de consigna o bien palabra de estado y valor real) y a sus parámetros (tiempo de arranque y tiempo de parada, memoria de fallos), tanto en forma de lectura como de escritura.

Los fallos y avisos actuales del convertidor también se deben visualizar en un panel de operador con su número de fallo y su texto explicativo. Los avisos actuales y los avisos acusados en el búfer de fallos del convertidor también se deben visualizar.

Solución
Para los equipos SINAMICS G110M, G120, G120C, G120D y G120P se ha implementado la tarea anteriormente indicada con una CPU 315-2 DP/PN. Los bloques creados para ello, uno para la comunicación de datos del proceso y otro para el acceso a los parámetros, la pueden utilizar como base para su propia aplicación.
En la documentación sobre la aplicación ejemplo se describe la parametrización o la programación de las funciones necesarias.

Entorno de creación
Las imágenes y descargas de este ejemplo se han creado con los siguientes productos y versiones: 

  • STEP 7 V5.5 + SP4
  • WinCC flexible 2008 + SP3
  • SINAMICS G con firmware V4.6 o V4.7
  • STARTER V4.4

Las descargas de los proyectos de STEP 7 sólo se diferencian en los buses de campo utilizados, los tipos de SINAMICS G utilizados y sus versiones de firmware.

Descargas

Contenido PROFINET PROFIBUS
Documentación  58820849_SINAMICS_G120_at_S7-300400-PN_DOKU_v23_en.pdf ( 9523 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_at_S7-300400-DP_DOKU_v23_en.pdf ( 11250 KB )
Documentación abreviada  58820849_SINAMICS_G120_at_S7-300400_SHORT-DOKU_v23_en.pdf ( 1339 KB )

Descargas: proyectos de STEP 7 con firmware V4.7 para los accionamientos SINAMICS G
 
Contenido PROFINET PROFIBUS
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G110M con CU240M xx
58820849_SINAMICS_G110M_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3880 KB ) 58820849_SINAMICS_G110M_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3895 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120 con CU240B-2 DP
- 58820849_SINAMICS_G120_B_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3928 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120 con CU240E-2 xx
58820849_SINAMICS_G120_E_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3994 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_E_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3927 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120 con CU240E-2 xx F
58820849_SINAMICS_G120_EF_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 4002 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_EF_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3932 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120 con CU250S-2 xx
58820849_SINAMICS_G120_S_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 4019 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_S_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3958 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120C xx
58820849_SINAMICS_G120C_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3950 KB ) 58820849_SINAMICS_G120C_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3946 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120D con CU240D-2 xx
58820849_SINAMICS_G120D_CU240D_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3981 KB ) 58820849_SINAMICS_G120D_CU240D_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3933 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120D con CU240D-2 xx F
58820849_SINAMICS_G120D_CU240DF_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3991 KB ) 58820849_SINAMICS_G120D_CU240DF_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3937 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120P con CU230P-2 xx
58820849_SINAMICS_G120P_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3915 KB ) 58820849_SINAMICS_G120P_at_S7-300400-DP_CODE_v23.zip ( 3896 KB )

Descargas: proyectos de STEP 7 con firmware V4.6 para los accionamientos SINAMICS G

 

Contenido PROFINET PROFIBUS
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120 con CU240B-2 DP
- 58820849_SINAMICS_G120_B_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3933 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120 con CU240E-2 xx
58820849_SINAMICS_G120_E_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3914 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_E_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3893 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120 con CU240E-2 xx F
58820849_SINAMICS_G120_EF_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3920 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_EF_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3926 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120 con CU250S-2 xx
58820849_SINAMICS_G120_S_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3948 KB ) 58820849_SINAMICS_G120_S_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3954 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120C xx
58820849_SINAMICS_G120C_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3893 KB ) 58820849_SINAMICS_G120C_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3914 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120D con CU240D-2 xx
58820849_SINAMICS_G120D_CU240D_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3917 KB ) 58820849_SINAMICS_G120D_CU240D_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3928 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120D con CU240D-2 xx F
58820849_SINAMICS_G120D_CU240DF_at_S7-300400-PN_CODE_v22.zip ( 3925 KB ) 58820849_SINAMICS_G120D_CU240DF_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3929 KB )
Proyecto de STEP 7 para
SINAMICS G120P con CU230P-2 xx
58820849_SINAMICS_G120P_at_S7-300400-PN_CODE_v23.zip ( 3915 KB ) 58820849_SINAMICS_G120P_at_S7-300400-DP_CODE_v22.zip ( 3917 KB )


Última modificación
Ampliado para el SINAMICS G con firmware V4.7.

Indicación
En la página del Customer Support con número ID 60140921 se dispone del ejemplo configurado en TIA Portal.
En la página del Customer Support con número ID 60441457 se dispone del ejemplo con Safety (en STEP 7 V5).

Conceptos de búsqueda ampliados
motioncontrol_apc_applications


Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit