×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 59193155, Beitragsdatum: 11.06.2012
(1)
Bewerten

Wie kann ein WinCC flexible 2008 SP3 Projekt unter Windows 7 64 Bit nach WinCC (TIA Portal) V11 SP2 migriert werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung
Dieser FAQ beschreibt eine Möglichkeit, wie Sie ein WinCC flexible 2008 SP3 Projekt nach WinCC (TIA Portal) V11 SP2 mit einem 64 Bit Betriebssystem migrieren können.

Anleitung
Installieren Sie das Update 3 für WinCC V11 SP2. Mit dem Update 3 haben Sie die Möglichkeit ein WinCC flexible 2008 SP3 Projekt direkt WinCC V11 SP2 zu migrieren.
Weitere Informationen zum Update 3 für WinCC V11 SP2 finden Sie unter der Beitrags-ID: 58112582.

Weiterführende Informationen
 

Thema

Beitrags-ID

Migration von integrierten Projekten zu WinCC (TIA Portal) 54695062
WebCast zur Migration eines WinCC flexible 2008 SP2 Projektes nach WinCC V11 (TIA Portal) 58857225
Übersicht über Einbauausschnitt, Bildschirmdiagonale und Auflösung von Panels 56076296
SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort-Panels 49752044
Systemhandbuch WinCC Comfort/WinCC Advanced 53385672

Ergänzende Suchbegriffe
konvertieren, umsetzen, integrieren, umwandeln, update

Securityhinweise
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.