×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 5982249, Beitragsdatum: 27.11.2000
(0)
Bewerten

Neu: Hotfix 2 für V5.0 + SP2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)


Ab sofort steht   für SIMATIC PCS 7 V5.0+SP2 das Hotfix 2 zur Verfügung. Das Hotfix2 enthält eine Reihe von Korrekturen.



Das kostenlose Hotfix 2 für die Version V5.0 + SP2 ist über die Intranet Seiten des Customer-Supports unter der "Beitrags-ID" 5934475 bestellbar.

Für folgende Komponenten sind Korrekturen auf der Hotfix2 CD für PCS 7 V5.0 + SP2 enthalten:

 

AuthorsW V2.4
STEP 7 V5.0 + SP4
Hotfix 4 zu CFC V5.1
Hotfix 1 zu SFC/IEA/TH V5.1
Hotfix 4 zu WinCC V5.0 + SP1
Hotfix 5 zu AS-OS-Engineering V5.1
Hotfix 2 zu SFC-Visualization V5.1
PCS7 Bibliotheken V5.0 + SP3

Die Beschreibung der Änderungen entnehmen Sie bitte dem Readme auf der Hotfix CD oder dem auf der Bestellseite hinterlegten Readme.

Die folgenden  PCS 7 Software Pakete werden ab sofort in der Version 5.0 + SP2 + Hotfix 2 geliefert:

ES:
6ES7651-8XX03-0YD0


PCS 7 Engineering Toolset 5.0

6ES7651-8XX03-0YD4

Upgrade für PCS 7 - Engineering Toolset (V4 nach V5)

OS:
6ES7658-1XX03-0YC0


PCS 7 – OS Software Single Station V5.0 (RT 64K)

6ES7658-2XX03-0YC0

PCS 7 – OS Software Server V5.0 (RT 64K)

6ES7658-3XX03-0YC0

PCS 7 – OS Software Client V5.0 (RT 128)

6ES7658-4XX03-0YC0

PCS 7 – OS Software Engineering V5.0 (RC 64K)

6ES7658-0XX03-0YC4

PCS 7 – Upgrade OS Software V5.0 (V4 nach V5)

6ES7652-0XX03-2YD0

PCS 7 – SFC Visualization V5.0

6ES7652-0XX03-2YC0

PCS 7 – Storage V5.0

6ES7652-0XX03-2YA0

PCS 7 Basic Process Control V5.0

6ES7657-0AX03-0YC0

BATCH flexible+ Rezeptsystem V5.0

6ES7657-0BX03-0YC0

BATCH flexible+ Chargenplanung V5.0

6ES7657-0CX03-0YC0

BATCH flexible+ Chargensteuerung V5.0

6ES7657-0DX03-0YC0

BATCH flexible+ Chargendatenverwaltung V5.0


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit