×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 5982249, Fecha del artículo: 20/11/2001
(0)
Evaluar

Nuevo: Hotfix 2 para V5.0 + SP2

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)



Ya se encuentra disponible el Hotfix 2 para SIMATIC PCS 7 V5.0 + SP2. Éste contiene una serie de correcciones.




Ya se encuentra disponible el Hotfix 2 para la versión V5.0 + SP2 de SIMATIC PCS 7 de forma gratuita a través de las páginas en Intranet de la Customer Support. El número de identificación es el 5934475.

EL CD ROM con el Hotfix2 para PCS 7 V5.0 + SP2 contiene una serie de correcciones para los siguientes componentes:

 

AuthorsW V2.4
STEP 7 V5.0 + SP4
Hotfix 4 para CFC V5.1
Hotfix 1 para SFC/IEA/TH V5.1
Hotfix 4 para WinCC V5.0 + SP1
Hotfix 5 para AS-OS Ingeniería V5.1
Hotfix 2 para SFC Visualización V5.1
Librerías PCS7 V5.0 + SP3

Se dispone de una descripción sobre los cambios realizados en el fichero Léame que se encuentra en el CD ROM del Hotfix, o en el fichero Léame que se proporciona en la página de pedido.

Los siguientes paquetes de software de PCS 7 se distribuyen ahora en su versión 5.0 + SP2 + Hotfix 2:

ES:
6ES7651-8XX03-0YD0


Conjunto de herramientas de ingeniería PCS 7 5.0

6ES7651-8XX03-0YD4

Actualización para el conjunto de herramientas de ingeniería PCS 7 (V4 a V5)

OS:
6ES7658-1XX03-0YC0


PCS 7 - Software OS estación individual V5.0 (RT 64K)

6ES7658-2XX03-0YC0

PCS 7 - Software OS Servidor V5.0 (RT 64K)

6ES7658-3XX03-0YC0

PCS 7 - Software OS Cliente V5.0 (RT 128)

6ES7658-4XX03-0YC0

PCS 7 - Software OS Ingeniería V5.0 (RC 64K)

6ES7658-0XX03-0YC4

PCS 7 – Actualización Software OS V5.0 (V4 a V5)

6ES7652-0XX03-2YD0

PCS 7 - SFC Visualización V5.0

6ES7652-0XX03-2YC0

PCS 7 – Almacenamiento V5.0

6ES7652-0XX03-2YA0

PCS 7 Basic Process Control V5.0

6ES7657-0AX03-0YC0

BATCH flexible + sistema recetas V5.0

6ES7657-0BX03-0YC0

BATCH flexible + planificación de lotes V5.0

6ES7657-0CX03-0YC0

BATCH flexible + control de lotesV5.0

6ES7657-0DX03-0YC0

BATCH flexible + control de datos de lotes V5.0


Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.