×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download, Beitrags-ID: 59869464, Beitragsdatum: 15.10.2012
(1)
Bewerten

Funktionstasten beschriften: Vorlage Beschriftungsstreifen für die SIMATIC HMI Basic Panel

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

SIMATIC HMI Label Creator (Software für Windows)
Mit dem SIMATIC HMI Label Creator können Sie die Beschriftungsstreifen für SIMATIC HMI Bediengeräte schnell und komfortabel erstellen. Mit dem Tool liefern wir Ihnen eine Library, die viele gängige Symbole zur Beschriftung der Bedientasten beinhaltet.

Unter folgender Beitrags-ID finden Sie den Download des SIMATIC HMI Label Creators: 61507590.

Beschriftungsstreifen (MS Word-Vorlage)
Um die Funktionstasten des Bediengerätes projektbezogen zu beschriften, verwenden Sie Beschriftungsstreifen.
Mit Hilfe einer Word-Vorlage wird ein Ausdruck auf Folie erstellt, die Beschriftungsstreifen zugeschnitten und anschließend rückseitig in das Gerät eingeschoben.

Die Vorlagen sind hier als Download verfügbar.

Generelle Hinweise zur Erstellung von Beschriftungsstreifen:

  • Verwenden Sie bitte für die Herstellung der Beschriftungsstreifen transparente Folie oder Papier mit einer Dicke von min. 0,13 mm, max. 0,16 mm
  • Bei Bedarf, nach dem Bedrucken von Papierstreifen die Löcher für LED’s herausstanzen, damit die LED’s in den Funktionstasten sichtbar bleiben
  • Beschriften Sie die Folie entweder mit einem Drucker oder mit einem wischfesten Folienstift
  • Schützen Sie die Beschriftung mit einem transparenten Klebestreifen (max. gesamt Dicke beachten) oder speziellem Fixierspray (in jedem Computerfachhandel erhältlich) gegen Abrieb
  • Die Streifen lassen sich leichter einführen, wenn die Ecken etwas abgeschrägt bzw. abgerundet werden

Gerätspezifische Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Bediengerätes.

Downloads: 

 Labeling Strips KP400 Basic ( 39 KB )

  Labeling_strips_KTP400_Basic_mono_PN.doc ( 32 KB )

Labeling_strips_KTP400_Basic_color_PN.doc ( 27 KB )  

Labeling_strips_KTP600_Basic.doc ( 34 KB )

 Labeling_strips_KTP1000_Basic.doc ( 39 KB )

Securityhinweise
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
URL kopieren
mySupport Cockpit