文档类型 软件下载, 条目ID: 60237759, 文档发布日期 2013年3月27日
(3)
评估

FM Configuration Package

  • 文献
  • 涉及产品

描述:

要求
相关可选软件包的 Readme 文件中描述了硬件和软件要求。

最新版本概览:

软件版本

升级方式...


V1.0 SP 2


更新 V1.0+SP2 的描述

 FM-ConfigPackage_V102_SE.exe ( 321471 KB )

通过安装 FM Configuration Package V1.0 SP2,可安装以下可选软件包:

可选软件包 版本 适用的模块
FM 350-1/450-1 Counter V6.0 SP2 FM 350-1 和 FM 450-1
FM 350-2 Counter Function Module V6.0 SP2 FM 350-2
FM 351/451 Absolute V6.0 SP2 FM 351 和 FM 451
FM 352/452 Cam V6.0 SP3 FM 352 和 FM 452
FM 352-5 Programming Environment V1.2 SP3 FM 352-5 (P/M 切换)
FM 355/455 PID Control V6.1 SP2 FM 355 C/S 和 FM 455 C/S
FM 355-2 Temperature Control V6.1 SP2 FM 355-2 C/S
FM 453 包括
FM353/354/453/ Technology Functions
V3.3 HF4
V2.1 HF2
FM 453

推出了以下增强功能:

  • 所有可选软件包现在都可在 Windows 7 中安装(Win7 64 位,带有 STEP 7 Basis V5.5 SP1 及更高版本)。
  • 用于 FM 453 的可选软件包现在也可在 Windows Server 2003+SP2 中安装。
  • 更新了用户手册。