Optische (BlueTrack) Bedienmaus jetzt auch in Farbe weiss
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Nach der Markteinführung der neuen Bedienmaus ist diese ab sofort auch in der Farbe weiss bestellbar.
Die Bestellnummern der SIMATIC Maus sind
6ES7 648-0BB00-0XA0 , Bedienmaus, Farbe anthrazit
6ES7 648-0BB00-0XA1 , Bedienmaus, Farbe weiss
Die neue USB-Bedienmaus zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung für den harten Alltagseinsatz aus und funktioniert auf fast allen Oberflächen.
Kurzbeschreibung der neuen Maus:
Solide Maus für den harten Alltagseinsatz mit angenehm beschichteter, rutschfester Oberfläche, präziser BlueTrack-Technologie, drei Tasten inkl. großflächigem
Scrollrad, störungsfreiem Kabelbetrieb und symmetrischem Gehäusedesign für Rechts- und Linkshänder
Technische Daten:
Farbe anthrazit |
Farbe weiss (neu) | |
|
![]() | |
Abmessungen / Gewicht | ||
Length | 4.53 inches (115 millimeters) | |
Width | 2.58 inches (65.6 millimeters) | |
Depth/height | 1.61 inches (40.8 millimeters) | |
Weight | 3.48 ounces (92 grams) | |
cable length | 78.7 inches (2000 millimeters) | |
Interface | ||
USB Compatible | ||
Tracking Technology | ||
Mouse Tracking System | Microsoft-proprietary BlueTrack™ Technology | |
Imaging Rate | Dynamically adaptable to 8000 frames per second | |
X-Y Resolution | 1000 points per inch (39.4 points per millimeter) | |
Mouse Button Features | 3 buttons including scroll wheel button | |
Agency and Regulatory Marks / Zertifizierungen | ||
• ACA/MED Declaration of Conformity (Australia and New Zealand) • ICES-003 report on file (Canada) • EIP Pollution Control Mark, EPUP (China) • CE Declaration of Conformity, Safety and EMC ( European Union) • WEEE (European Union) • VCCI Certificate (Japan) • KCC Certificate (Korea) • GOST Certificate (Russia) • BSMI Certificate (Taiwan) • FCC Declaration of Conformity (USA) • UL and cUL Listed Accessory (USA and Canada) • CB Scheme Certificate (International)
| ||
Order number / Bestellnummer | ||
Maus, Farbe anthrazit | 6ES7 648-0BB00-0XA0 | |
Maus, Farbe weiss | 6ES7 648-0BB00-0XA1 |
Hinweis:
Die neue Maus wird nicht automatisch als direkter Nachfolgetyp / Substitutiontyp geliefert.
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Chinesisch
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden