×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
ID de la contribution : 60733299, Date de la contribution : 31/01/2019
(7)
Évaluer

Interaction entre les automates SIMATIC et les entraînements SINAMICS

  • Contribution
Liaison des entraînements SINAMICS aux automates SIMATIC   Principalement grâce à l'interaction optimale entre les automates SIMATIC et les entraînements SINAMICS, nous pouvons vous proposer des approches efficaces. Cette page donne une aperçu des exemples d'application disponibles pour la c...

Liaison des entraînements SINAMICS aux automates SIMATIC

Principalement grâce à l'interaction optimale entre les automates SIMATIC et les entraînements SINAMICS, nous pouvons vous proposer des approches efficaces. Cette page donne une aperçu des exemples d'application disponibles pour la connexion des entraînements SINAMICS aux automates SIMATIC.

Les exemples d'application vous proposent :

  • des blocs réutilisables (par exemple pour la mise à l'échelle de consigne et de valeurs en cours)
  • des explications sur les étapes de configuration nécessaires avec des copies d'écran
  • de la fiabilité par des programmes et des blocs pour accéder aux paramètres testés
  • une réduction significative du temps de mise en service

En plus des listes de cette page, vous pouvez également utiliser le filtre sur la page "SINAMICS Application Examples from Motion Control" sous www.siemens.de/sinamics-applikationen, pour trouver l'exemple d'application adéquat.


Exemples d'applications pour tous les entraînem ents SINAMICS



SINAMICS S/G/V: Simple acyclic Funktions Blocks for Controlling a SINAMICS in TIA Portal
SINAMICS S/G/V: Simple cyclic Funktions Blocks for Controlling a SINAMICS in TIA Portal
SINAMICS G/S: Configuration of standard telegrams in TIA Portal
SINAMICS Blocks DriveLib for the control in the TIA Portal
SIMOTION/SIMATIC/SINAMICS - Converting Toolbox
SIMOTION : Diagnostiquer les pertes de stations et les états des modules
SIMATIC - Failsafe library LDrvSafe to control the Safety Integrated functions of the SINAMICS drive family
SIMATIC Winder and Tension Control
Transforming warning and error messages of a SINAMICS drive with the aid of the XML parser and integrating them into a STEP 7 / HMI project
Micro Automation: Régulateur PI avec LOGO! pour des applications simples - Réguler de manière optimale la vitesse de rotation de moteurs (Set 23)
Operating mode selection in conjunction with functional safety


Exemples d'application avec SINAMICS G (extrait)

Tous les exemples d'application avec SINAMICS G


TIA Portal
SINAMICS G: Controlling a speed axis with the “SINA_SPEED” block
SINAMICS G: Speed Control of a G110M / G120 (Startdrive) with S7-1500 (TO) via PROFINET or PROFIBUS with Safety Integrated (via Terminal) and HMI
SINAMICS G: contrôle de vitesse d'un G120 (Startdrive) avec S7-1200 (TIA Portal) via PROFINET/PROFIBUS DP avec Safety Integrated (via les bornes) et IHM
SINAMICS G : pilotage d'un variateur G120 avec S7-400/400 (TIA Portal) via PROFINET/PROFIBUS-DP avec Safety Integrated (via PROFIsafe) et HMI
SINAMICS G: pilotage de vitesse d'un G120 avec S7-300/400 (TIA Portal) via PROFINET/PROFIBUS avec Safety Integrated (via bornier) et IHM
SINAMICS G : commande en vitesse d'un G120C avec S7-1200 via PROFINET/PROFIBUS avec Safety Integrated (via bornes)
Pilotage vitesse de variateurs décentralisés avec le protocole USS (CE-X11) en utilisant un S7-1200
SINAMICS: Speed control of a SINAMICS with a SIMATIC S7 via MODBUS
SINAMICS G: Axis positioning with the "SINA_POS" block
SINAMICS Positioning a G110M/G120 (Startdrive) with S7-1500 (TO) via PROFINET/PROFIBUS with Safety Integrated and HMI
SINAMICS G: Guide for Commissioning a Position-Controlled Drive
Controlling a SINAMICS G120 via PROFIsafe with a SIMATIC S7-1200 F-CPU
SINAMICS G: Telegram Extension of a Position-Controlled Drive with SIMATIC S7-1500 (TO)
Display of SINAMICS Fault Messages in WinCC V7.4
Display of SINAMICS G120 Error Messages in WinCC Runtime Professional

 

STEP 7 V5
SINAMICS G: Pilotage en vitesse d'un G110M/G120/G120C/G120D/G120P avec S7-300/400 (STEP 7 V5) via PROFINET/PROFIBUS, Safety Integrated et IHM
SINAMICS G: Speed control of a G120 using S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFIBUS (FW3.2)
SINAMICS G: Speed control of a G120D using S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFINET (FW3.2)
SINAMICS G: Speed control of a G120 using S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFINET (FW3.2)
---
SINAMICS G: Speed control of a G120D using S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFIBUS (FW3.2)
SINAMICS G120: Commande par PROFINET, fonctions de sécurité par PROFIsafe en catégorie 3 selon EN 954-1, SIL2 selon IEC 61508 et PLd selon ISO 13849-1
SINAMICS G120 : Commande par PROFINET, fonctions de sécurité par PROFIsafe en catégorie 3 selon EN 954-1, SIL2 selon IEC 61508 et PLd selon ISO 13849-1
SINAMICS G120D : Commande par PROFIBUS, fonctions de sécurité par PROFIsafe en catégorie 3 (EN 954-1) et SIL 2 (IEC 61508)
SINAMICS G: Mise en service du Control Unit CU230P-2 DP avec PROFIBUS
SINAMICS G: Pilotage en vitesse d'un G110M/G120/G120C/G120D avec S7-300/400F (STEP 7 V5) via PROFINET/PROFIBUS avec Safety Integrated et IHM
SINAMICS G120 : commande via PROFIBUS avec PROFIsafe, fonctions de sécurité via PROFIsafe en cat. 3 (EN 954-1), SIL 2 (IEC 61508) et PLd (ISO 13849-1)
SINAMICS G, SIMATIC: Driver blocks for Roll conveyors with variable speed
SINAMICS G: Positioning a G120 CU250S-2 with S7-300/400 (STEP 7 V5) via PROFINET/PROFIBUS using Safety Integrated (via PROFIsafe) and HMI
SINAMICS G120D avec CU250D-2 sur S7-300 / 400: EPOS via FB283 - commande via PROFINET - Safety local et via PROFIsafe
SINAMICS G120D : communication inter-esclave avec deux variateurs
SINAMICS G110M, SIMOGEAR: Roller conveyor with variable speed in IP65
SINAMICS G: Continuous material web with PROFIBUS direct data exchange with a SINAMICS G120
SINAMICS G120: switching on when the internal "Safe Torque OFF (STO)" function is activated
SINAMICS G120, SIMATIC ET200S, MICROMASTER 4: Acyclic reading and writing parameters of the frequency inverters via PROFINET and PROFIBUS
SINAMICS, SIMOGEAR, SIMATIC : Station élévatrice pour l'industrie automobile
MICROMASTER 4 & SINAMICS G120: Function block (FC14) to control an MM4 via PROFIBUS DP
MICROMASTER/SINAMICS G: Speed control of a G120/G120D/MM4 using a S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFINET/PROFIBUS and HMI


Exemples d'application avec SINAMICS S (extrait)

Tous les exemples d'application avec SINAMICS S110
Tous les exemples d'application avec SINAMICS S120
Tous les exemples d'application avec SINAMICS S210


TIA Portal
Configuring a SINAMICS S120 with Startdrive
Configuring Technology Objects with SIMATIC S7 1500 and SINAMICS S210 in TIA-Portal
SINAMICS S: EPos-calculation with Startdrive and activation with SINA_POS
Position Control with SIMATIC S7-1200 and SINAMICS S210
SIMATIC Library "Library Motion Control SINAMICS" – LMCSINA
SIMATIC S7 Calculating Energy Efficient Profiles for Storage and Retrieval Machines equipped with SINAMICS S120
SINAMICS S: Synchronisation d'horloge entre S7-300/400 (STEP 7 V5) et S120
SINAMICS S120: Cross-cutter application with DCB extension
SINAMICS S120: Linear flying saw application with DCB extension
SIMATIC Simapress: Software package to automate a conventional flywheel press
SINAMICS S: DCC Line Tension Control
SINAMICS S: Failsafe SIMATIC S7-300/400/1500 function blocks for storage and retrieval machines with S120
SIMATIC - Failsafe library LDrvSafe to control the Safety Integrated functions of the SINAMICS drive family
Controlling the Safety Integrated Functions of the SINAMICS S120 with a SIMATIC S7-1500F via PROFIsafe
Controlling SINAMICS S210 Safety Integrated Functions using SIMATIC S7-1500TF via PROFIsafe
Positionnement décentralisé d'un SINAMICS S110 avec S7-1200 via le protocole USS (CE-X9)


STEP 7 V5
SINAMICS S: Pilotage en vitesse d’un S120 à l’aide d’un S7-300/400F (STEP 7 V5) par PROFINET/PROFIBUS avec Safety Integrated (via PROFIsafe) et IHM
SINAMICS S: Pilotage en vitesse d’un S120 à l’aide d’un S7-300/400 (STEP 7 V5) par PROFINET/PROFIBUS avec Safety Integrated (via bornes) et IHM
SINAMICS S120 : Activation sur PROFINET des fonctions de sécurité étendues intégrées à la CU320-2 via PROFIsafe
SINAMICS S : contrôle de vitesse d'un G120/S120 avec S7-300/400 (STEP 7 V5) via PROFINET (PROFINET IRT, isochrone)
SINAMICS S120 : activation des fonctions de sécurité intégrées via un TM54F et une CPU-F
Safety Integrated Extended Functions variateurs de sécurité : commande de CU320 avec EPOS via PROFIBUS avec PROFIsafe
SINAMICS S : Positionnement d'un S120 avec S7-300/400 (STEP 7 V5) via PROFIBUS/PROFINET avec Safety Integrated (via bornes)
SINAMICS S: Positioning of a S110 using S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFINET/PROFIBUS and Safety Integrated (via PROFIsafe and fail-safe inputs)
Technology CPUs: "Drive Error Messages" Technology Template
Safety Integrated Extended Functions : entraînement commandé par SIMOTION D435 par PROFIBUS avec PROFIsafe
SINAMICS S120: Handling the "Safe Brake Test" (SBT) in conjunction with the EPOS function
SINAMICS S: Safety-control of a S120 using S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFINET and Safety Integrated (encoderless via PROFIsafe)
SIMATIC & SINAMICS : Pilotage de périphérie décentralisée et des variateurs par deux automates via PROFINET (Shared Device)
Entraînements de sécurité, pilotage SIMOTION D435 par le module TM54F et une CPU-F
SINAMICS S120: Activation des fonctions de sécurité intégrées PROFIsafe sous PROFIBUS ( implémentation selon les spécificités SIL 2 d'après l'EN 62061:2005, ISO 13849-1:2006 PL et respectivement l'EN 954-1:1996 Catégorie 3 )
SINAMICS S: Commande de la fonction Safety „Safely-limited Position (SLP)” d'un S120 avec S7-300/400 (STEP 7 V5) via PROFINET (via PROFIsafe) avec EPOS en utilisant le bloc „Retraction“
Safety Integrated Extended Functions Variateurs de sécurité : commande d'une CU320 avec EPOS via TM54F et CPU F


Exemples d'application avec SINAMICS V (extrait)

Tous les exemples d'application avec SINAMICS V20
Tous les exemples d'application avec SINAMICS V90


Speed Control of SINAMICS V90 with SIMATIC S7-1200 via PROFINET
Speed Control of SINAMICS V90 with SIMATIC S7-1500 via PROFINET
SINAMICS V: Speed Control of a V20 with S7-1500 and ET 200SP via USS® Protocol, with HMI Connection
SINAMICS V: Speed Control of a V20 with S7-1200 (TIA Portal) via USS® protocol/MODBUS RTU with HMI
SINAMICS V: Speed Control with SINAMICS V90 and SIMATIC S7-300 via PROFINET
SINAMICS V90 PN: Basic Positioner (EPos)
SINAMICS V: Controlled Positioning of a V90 with S7‑1200 via the Pulse/Direction Interface, with HMI (Set 7)
SINAMICS V: Position Control with SIMATIC S7-1200 TO and SINAMICS V90 PN (S mode)
SINAMICS V: Positioning (IPos) and Speed Control (S) with a V90 via Modbus
Position Control of SINAMICS V90 with SIMATIC S7-1500 via IRT PROFINET
Positioning to Print Marks with SINAMICS V90 and SIMATIC S7-1200 (TO)
SINAMICS V90: Generating a parameter backup using a SIMATIC function block
Simple Control of a SINAMICS V20 with a SIMATIC S7-1200/1500 via USS
Acyclic communication between SIMATIC S7-1200 with SINAMICS V90 PTI via Modbus RTU and DS47
SINAMICS V: Acyclic communication between SIMATIC S7-1500 and SINAMICS V90 via PROFINET
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport
Liens connexes