×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 60733299, 文档发布日期 2016年8月19日
(7)
评估

SIMATIC 控制技术和 SINAMICS 驱动之间的相互关系

  • 文档
本文档综述了SINAMICS 驱动器连接到SIMATIC PLC的一些应用案例。

SINAMICS 驱动器与SIMATIC控制器连接的接口

通过SIMATIC控制技术和SINAMICS驱动技术的最佳组合,我们可以提供高效的系统。在这里我们将为您展示SIMATIC控制技术和SINAMICS驱动技术结合的应用案例。

应用案例将展示:

  • 可重复使用的设定值和实际值标定块
  • 通过截图讲解组态步骤
  • 通过提前测试程序和程序块提高可靠性
  • 大幅缩短调试时间

除了本页列表中的内容,也可以通过页面“”SINAMICS运动控制应用案例“www.siemens.com/sinamics-applications 的过滤器来根据您的需要寻找相应的应用案例。



全系列SINAMICS 驱动器应用案例



借助于 XML 解析器,转换 SINAMICS 变频器的警告和错误消息并将其整合到 STEP 7/HMI 项目
SINAMICS Blocks DriveLib for the control in the TIA Portal

SINAMICS G/S: TIA博途标准报文的配置

MICROMASTER 4 & SINAMICS G120:通过 PROFIBUS DP 控制 MM4 的函数块 (FC14)
SINAMICS G120, SIMATIC ET200S, MICROMASTER 4: Acyclic reading and writing parameters of the frequency inverters via PROFINET and PROFIBUS



SINAMIC G 应用案例





SINAMICS G:通过带有数字终端的 LOGO! (LOGO! Soft) 对 G110 进行转速控制
微型自动化:LOGO! 系列的 PI 控制器适用于简单应用 - 最优电机转速控制 (套件 23)
微型自动化:使用标准驱动器进行闭环定位控制 (MAS 1)
微型自动化:驱动器的简单联网和级联 (MAS 26)
小型自动化:使用标准驱动器完成可控定位(MAS 22)
通过 USS 协议 (CE-X11) 对驱动器进行分布式转速控制
SINAMICS G:使用 S7-300/400 (STEP 7 V5) 通过 PROFINET/PROFIBUS、Safety Integrated (通过终端而不是 G120P) 和 HMI 对 G110M/G120/G120C/G120D/G120P 进行转速控制
在 STEP 7 V5 中通过 PROFINET 或 PROFIBUS-DP 将 SINAMICS G120 变频器连接至故障安全 S7-300/400 CPU
SINAMICS G:使用具有 PROFINET/PROFIBUS 和 Safety Integrated 功能的 S7-300/400 (TIA-Portal) 以及人机界面对 G120 进行转速控制 (不借助于 PROFIsafe)
SINAMICS G:通过带有 PROFINET/PROFIBUS 的 S7-300/400 (TIA 博途)、Safety Integrated 功能 (通过 PROFIsafe) 和人机界面对 G120 进行转速控制
SINAMICS G: load distribution using direct data exchange with SINAMICS G120
SINAMICS G: Connecting of a G120 (Startdrive) using S7-300/400 (TIA-Portal) with PROFIBUS and HMI
SINAMICS G: Speed Control of a G120 (StartDrive) with S7-1200 via PROFINET/PROFIBUS DP with Safety Integrated (via Terminal) and HMI
SINAMICS G: Speed Control of a G110M / G120 (Startdrive) with S7-1500 (TO) via PROFINET or PROFIBUS with Safety Integrated (via Terminal) and HMI
SINAMICS G:PROFIBUS 上的控制单元 CU230P-2 DP 的调试
Speed control of a SINAMICS drive with a SIMATIC S7-1500 via MODBUS
SINAMICS G: Positioning of a G120D with S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFINET/PROFIBUS and Safety Integrated (via PROFIsafe and fail-safe inputs)
SINAMICS G:使用 S7-300/400 (STEP 7 V5),通过 PROFINET/PROFIBUS 以及 Safety Integrated (通过 PROFIsafe) 和 HMI 对 G120 CU250S-2 进行定位
TIA Portal V12 库,含有用于通过 SIMATIC S7-1200/300/400 控制器对 SINAMICS G120 变频器进行控制的画面
SINAMICS G: Continuous material web with PROFIBUS direct data exchange with a SINAMICS G120
SINAMICS G: PROFIBUS slave-to-slave communication with SINAMICS G120
SINAMICS G 的所有应用案例



SINAMICS S 应用案例 (摘录)



通过 USS 协议 (CE-X11) 对驱动器进行分布式转速控制
SINAMICS S: Positioning of a S110 using S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFINET/PROFIBUS and Safety Integrated (via PROFIsafe and fail-safe inputs)
SINAMICS S: 使用 S7-300/400 (STEP 7 V5),通过 PROFINET (PROFINET IRT,等时同步) 控制 S120 的速度
SINAMICS G/S 受 SIMATIC S7-300/400(STEP 7 V5.)的速度控制的控制原理
SINAMICS S: Speed control of a S120 using S7-300/400 (STEP 7 V5) with PROFINET and Safety Integrated (via PROFIsafe)
SINAMICS S:S7-300/400 (STEP 7 V5) 与 S120 之间的时间同步
SINAMICS G/S: Generating GSDML files for S120, S150, G130, G150
SINAMICS S120 的所有应用案例



SINAMICS V 应用案例



SINAMICS V: Speed Control of a V20 with S7-1200 (TIA Portal) via USS® protocol/MODBUS RTU with HMI
SINAMICS V: Speed Control of a V20 with S7-1500 and ET 200SP via USS® Protocol, with HMI Connection
SINAMICS V: Positioning of a V60 using S7-1200 (TIA-Portal) with puls/direction interface and HMI (Set 7)
SINAMICS V: Controlled Positioning of a V90 with S7‑1200 via the Pulse/Direction Interface, with HMI (Set 7)



SITRAIN 课程

 SITRAIN工业培训在世界范围内提供源于制造商的丰富专业知识。您可以在传统教室里学习西门子课程,也可以通过创新学习和通信媒介例如网络培训来拓展知识。如果您想学习某个特定产品,并且想知道在哪里能否获得培训,那么请查看全球可用课程概述。

SITRAIN 主页
课程概述
SINAMICS G课程
SINAMICS S 课程


对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接