Erste Schritte der drahtlosen Datenkommunikation mit TeleControl Server Basic V3
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Das System TeleControl Basic nutzt die Software TeleControl Server Basic als Leitstellensoftware und SIMATIC S7-1200 als lokale Steuerung. Die Kommunikation zwischen beiden Komponenten erfolgt über GPRS/Internet. Diese Produktkombination empfiehlt sich für einfache Überwachungs- und Steueraufgaben, für die Übertragung von Prozessdaten sowie für die Ferndiagnose und Fernwartung.

Der industrielle Fernzugriff auf Basis des Systems TeleControl Basic bedeutet für Sie unter anderem:
- weltweiter Zugriff auf entlegene Anlagen, entfernte Maschinen und mobile Applikationen
- nutzbar für Teleservice- und Telecontrol-Zwecke gleichermaßen
- skalierbarer Einsatz in Infrastrukturprojekten, der Fertigungs- oder Prozessindustrie mit bis zu 5000 Fernwirkstationen an eine Leitstelle
- eine zuverlässige Lösung in industriellen Einsatzgebieten und industrienahen Bereichen mit zunehmender Bedeutung
Inhalte der Videos
Die Videos sind Bestandteil der
Demo-DVD für das TeleControl Basic System. Informationen über die
Verfügbarkeit der Demo-DVD erhalten Sie in der Tabelle
"Weiterführende Informationen". Die Videos zeigen:
- eine kurze Einführung in die Konfiguration der entfernten Außenstation (S7-1200, V4.1) mit SIMATIC STEP7 V13 SP1 im TIA Portal
- eine kurze Einführung in die Konfiguration der Leistellensoftware Telecontrol Server Basic V3 SP1
- eine kurze Einführung in die Konfiguration und Bedienung des OPC Scout zur Visualisierung und Steuerung von Prozessdaten der Außenstation
Die Softwarekomponenten TeleControl Server Basic und SIMATIC OPC-Scout sind auf der Demo-DVD verfügbar.
Download der Videos Projektierung und Parametrierung des CP1243-7 LTE in STEP 7 V13 SP1 (35,9 MB)
Konfiguration der Leistellensoftware Telecontrol Server Basic V3 SP1 (12,4 MB)
Konfiguration und Bedienung des SIMATIC OPC-Scout (14,0 MB)
Laden Sie die Dateien in einen Ordner ihrer Wahl und entpacken
Sie die Zip-Datei. Den Film starten Sie mit einem Doppelklick. Die
Videos werden im mp4-Format bereitgestellt.
Weiterführende Informationen
Firmwareversion V4.1 für S7-1200 CPU 106200276
Informationen zum TeleControl Basic System TeleControl Basic
Demo-DVD zum TeleControl Basic System bestellen TeleControl Informationsmaterial
Drahtlose Datenkommunikation über GPRS mit S7-1200 und CP 1242-7, Szenario 1 39863979
Letzte Änderung
aktualisierte Videos
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Chinesisch
- Italienisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Basic Controller S7-1200 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Remote Communication Telecontrol Unterstationen (RTUs) Modulare RTUs auf Basis S7-1200 CP 1243-7 LTE
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme Steuerungen SIPLUS Basic Controller SIPLUS S7-1200 SIPLUS Zentralbaugruppen SIPLUS Standard-CPUs
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Archiv Industrial Remote Communication