×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 62332276, Beitragsdatum: 16.07.2012
(0)
Bewerten

SIPLUS extreme - Substitution für SIPLUS ET200S IM151-7 F-CPU (6AG1151-7FA20-2AB0)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme steht ab 01.07.2012 für SIPLUS ET200S IM151-7 CPU folgende Substitution zur Verfügung:
6AG1151-7FA21-2AB0 ersetzt 6AG1151-7FA20-2AB0

SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Siemens Industry Standardprodukten.
 

Bestelldaten

Beschreibung SIPLUS Bestellnummer Based on Bestellnummer Einsatzbereich Status
ET200S IM151-7 F-CPU 6AG1151-7FA20-2AB0 6ES7151-7FA20-0AB0 -25 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1151-7FA21-2AB0 6ES7151-7FA21-0AB0 -25 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe

Einsatzbereich

Umweltbedingungen
relative Luftfeuchte 100 % rF - Betauung zulässig - keine Inbetriebnahme im betauten Zustand
Biologisch aktive Stoffe in Vorbereitung
Chemisch aktive Stoffe in Vorbereitung
Mechanisch aktive Stoffe in Vorbereitung
1) ISA –S71.04 severity level GX:
Dauerbelastung: gemäß  EN 60721‑3‑3, Klasse 3C4
Grenzwert (max. 30 min/d): gemäß EN 60721‑3‑3, Klasse 3C4

2) Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre auf der nicht genutzten Schnittstelle verbleiben!

 

Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.