IdentSNAPSHOT Version 2.0 HF1
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Beschreibung
Von der Beratung vor dem Kauf einer mit Steuerungs- und Antriebstechnik von SIEMENS ausgerüsteten Maschine bis hin zum Service nach dem Kauf – die Zufriedenheit unserer Kunden und ein optimaler Service liegen uns sehr am Herzen. In den meisten Fällen jedoch ist uns als Systemlieferant der Verbleib der damit ausgerüsteten Maschinen, Anlagen oder Systeme nach der Lieferung vom Hersteller an den Betreiber unbekannt. Doch auch für diese Maschinen möchten wir unseren Service&Support noch weiter verbessern.
Alles, was Sie dafür tun müssen: Ihre Maschine online bei uns registrieren.
Sie profitieren von:
- noch besseren Serviceleistungen für registrierte Maschinen
- schnelleren Reaktionszeiten bei Serviceanfragen für erfasste Maschinen
- höherer Produktivität in Ihrer Fertigung
Verlängerung der On-Site Serviceleistung für SINUMERIK 828D oder 808D
Bei Maschinen mit einer SINUMERIK 828D oder 808D Steuerung können Sie ganz einfach durch die Registrierung Ihrer Maschinen den kostenfreien On-Site Service von 24 Monate auf 36 Monate verlängern. On-Site Service beinhaltet Material und Dienstleistung. Detaillierte Beschreibung finden Sie unter folgendem Link: www.siemens.com/automation/oss
Alles, was Sie zur Registrierung Ihrer Maschinen und Anlagen benötigen, ist die Software
identSNAPSHOT_V02.00.00.01_x86.zip (68,2 MB)
eine Funktion zur direkten und sicheren Datenübertragung! Die neue Version von identSNAPSHOT liefert Ihnen nach dem Hochladen (neben der der Empfangsbestätigung) ein Meldezertifikat, so dass Sie für Ihre Unterlagen eine exakte Auflistung aller gemeldeten Artikel mit Seriennummern erhalten.
Voraussetzungen
Hardware
IdentSNAPSHOT ist auf jedem internetfähigen Standard-PC, -PG oder -Laptop lauffähig.
Software
IdentSNAPSHOT ist freigegeben für:
- Windows XP SP3
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10 .
Auf dem PC muss .NET Framework V4.6 oder höher installiert sein
Installation
Durch einfachen Zip-Download steht identSNAPSHOT direkt verwendbar zur Verfügung – Jetzt brauchen Sie sich nur noch einmalig zu registrieren und schon kann die Datenübertragung erfolgen.
Dokumentation identsnapshot_benutzerhandbuch_de.pdf (1,0 MB)
ReleaseNotes
Release_Notes.txt (6,0 KB)
SW-Download
identSNAPSHOT_V02.00.00.01_x86.zip (68,2 MB)
SHA-256-Prüfsumme:
identSNAPSHOT_V02.00.00.01_x86_Checksum.txt (1 KB)
Web Based Trainings
62561371_web_based_trainings.zip (18,6 MB)
Hinweis
Maschinenhersteller können von ihren regionalen Vertriebspartnern vorgefertigte Adress- Informationen auch für deren Endkunden erfragen, um diese in die Software zu importieren. Damit wird der Umgang mit Adress- Informationen beim Erstellen der Endverbleibsmeldung deutlich erleichtert und gleichzeitig für eine hohe Datenqualität gesorgt.
Ansprechpartner weltweit
Support
Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Anwendung von IdentSNAPSHOT haben, wenden Sie sich bitte an
esupport.motioncontrol@siemens.com
Letzte Änderung
10/2018
Ergänzende Suchbegriffe
EUNA, GSP, XML-Upload, XML, Register
- Englisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK CNC-Steuerungen SINUMERIK 808 SINUMERIK 808D SINUMERIK 808D Turning
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK CNC-Steuerungen SINUMERIK 808 SINUMERIK 808D SINUMERIK 808D Milling
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK CNC-Steuerungen SINUMERIK 808 SINUMERIK 808D ADVANCED SINUMERIK 808D ADVANCED T
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK CNC-Steuerungen SINUMERIK 808 SINUMERIK 808D ADVANCED SINUMERIK 808D ADVANCED M
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK CNC-Steuerungen SINUMERIK 802 SINUMERIK 802D sl
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK CNC-Steuerungen SINUMERIK 828 SINUMERIK 828D BASIC
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK CNC-Steuerungen SINUMERIK 828 SINUMERIK 828D
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK CNC-Steuerungen SINUMERIK 840 SINUMERIK 840D sl
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK HMI-Software für CNC-Steuerungen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK HMI-Software für CNC-Steuerungen Bedienen und Programmieren
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK Archiv CNC-Steuerungen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK Archiv CNC-Steuerungen SINUMERIK 840D sl
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation PROFINET CNC-Steuerungen