×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 62883794, Beitragsdatum: 12.11.2012
(0)
Bewerten

Service Pack 2 inkl. Update 1 für SIMATIC CFC V8.0 verfügbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für den in der Standard-Engineeringsoftware des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7 V8.0 eingebetteten SIMATIC CFC V8.0 wird ein Service Pack 2 (SP2) inkl. Update 1 angeboten. Dieses ist ausschließlich per Download beziehbar (siehe Download-Beitrag 62883989). Für den im TIA-Umfeld eingesetzten SIMATIC CFC V8.0 ist es nicht relevant.

Mit dem Service Pack 2 inkl. Update 1 unterstützt der technologische Editor des SIMATIC CFC V8.0 zusätzlich:

  • Integrated Engineering mit COMOS V10.0
    • Transfer von instanzspezifischer Verriegelungslogik
    • Bi-direktionaler Austausch von SIMATIC PCS 7-Meldungen
  • Einzelsteuereinheiten und Einzelsteuereinheitstypen, die hierarchische Pläne enthalten
  • Abgleich von Einzelsteuereinheiten und Einzelsteuereinheitstypen

Kompatibilität

Für SIMATIC CFC V8.0+SP2 inkl. Update 1 gelten die Kompatibilitätsaussagen in der Liesmich-Datei (siehe anbei in der Datei "Readme_CFC_V80_SP2_Upd1.zip").

Installation

SIMATIC CFC V8.0+SP2 inkl. Update 1 setzt voraus, dass  für die Technologische Hierarchie (TH) V8.0 ein Update größer 1 installiert ist. Das Update 2 für die TH V8.0 ist Bestandteil des Downloads SIMATIC CFC V8.0+SP2 inkl. Update 1 (siehe Download-Beitrag 62883989).

Achtung!
Bitte lesen Sie vor der Installation die Produktinformationen in den Liesmich-Dateien für SIMATIC CFC V8.0+SP2 inkl. Update 1 und TH V8.0 Update 2 (siehe anbei in der Datei "Readme_CFC_V80_SP2_Upd1.zip"). 

Readme_CFC_V80_SP2_Upd1.zip ( 77 KB )

Hinweis: Wir bitten Sie zu beachten, dass bei Verwendung der Komponente "AS-OS Engineering" (WinCC-Übersetzer) immer ein CFC mit identischer Version installiert sein muss.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.