×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 64390989, Beitragsdatum: 27.09.2012
(0)
Bewerten

Vertriebs- u. Lieferfreigabe von Einzelkomponenten für SIMATIC MV420 / MV440

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für die Codelesesysteme SIMATIC MV420 und MV440 sind ab sofort diverse Einzelkomponenten ab Lager verfügbar. Für MV420 hat der Anwender erstmals die Möglichkeit, zwei verschiedene Grundgeräte, drei Ringlichter und zwei Objektive auszuwählen und einzeln zu bestellen. Zwölf verschiedene Kombinationsmöglichkeiten stehen für MV420 dadurch zur Verfügung. Für MV440 wird das Zubehörspektrum um ein weiteres Ringlicht (grün) und um einen Kunststoff-Metallschutztubus ("PMMA") ergänzt.

 

        

 

MV420: Body, Ringlicht und Lens Kit als Einzelkomponenten

 

MV440: Ringlicht und  PMMA-Schutztubus

 

1. Produktbeschreibung

 

Das Codelesesystem SIMATIC MV420 kann ab sofort, ebenso SIMATIC MV440 aus unterschiedlichen Einzelkomponenten individuell für die jeweilige Applikation zusammengestellt werden. Die Kameragrundeinheit ("Body") ist in der Basic-Variante (MV420 SR-B Body, 6GF3420-0AX20) oder in der Performance-Variante (MV420 SR-P Body, 6GF3420-0AX40) erhältlich. Für die interne Beleuchtung stehen drei verschiedene Ringlichter zur Auswahl: Rotes Licht (6GF3420-0AC00-1LT0), weißes Licht (6GF3420-0AC00-2LT0) und infrarotes Licht (6GF3420-0AC00-3LT0). Als Objektive stehen zwei Lens Kits mit den Brennweiten 6mm (6GF3420-0AC00-0LK0) und 16mm (6GF3420-0AC00-1LK0) zur Verfügung. Im jeweiligen Lens Kit ist der Kunststoff Schutztubus enthalten, um die hohe Schutzart IP67 zu erreichen.

MV440 ergänzt mit dem grünen Ringlicht (6GF3440-8DA31) und dem PMMA-Schutztubus (6GF3440-8AC21) sein reichhaltiges Zubehör.

  

Informationen über weitere industrielle Identifikationssysteme von Siemens: www.siemens.de/ident

 

2. Bestelldaten MV420

 

Produktname

Bestellnummer

SIMATIC MV420

MV420 SR-B BODY, KOMPAKTER CODELESER FUER 1D UND 2D CODES; GRUNDGERAET OHNE BELEUCHTUNG, OBJEKTIV UND SCHUTZTUBUS

6GF3420-0AX20

SIMATIC MV420

MV420 SR-P BODY, KOMPAKTER CODELESER FUER 1D UND 2D CODES; MULTICODE, AUTOTRIGGER UND ID-GENIUS; SEHR HOHE LESEGESCHWINDIGKEITEN GRUNDGERAET OHNE BELEUCHTUNG, OBJEKTIV UND SCHUTZTUBUS

6GF3420-0AX40

SIMATIC MV420

EINBAURINGLICHT ROT MONTAGEMATERIAL BEILIEGEND

6GF3420-0AC00-1LT0

SIMATIC MV420

EINBAURINGLICHT WEISS MONTAGEMATERIAL BEILIEGEND

6GF3420-0AC00-2LT0

SIMATIC MV420

EINBAURINGLICHT IR MONTAGEMATERIAL BEILIEGEND

6GF3420-0AC00-3LT0

SIMATIC MV420

LENS KIT 6MM

M12-OBJEKTIV 6MM, BLENDE 5.6 INCL. SCHUTZTUBUS

6GF3420-0AC00-0LK0

SIMATIC MV420

LENS KIT 16MM

M12-OBJEKTIV 16MM, BLENDE 4 INCL. SCHUTZTUBUS

6GF3420-0AC00-1LK0

 

3. Bestelldaten MV440

 

Produktname

Bestellnummer

SIMATIC MV440

EINBAURINGLICHT GRUEN

MONTAGEMATERIAL BEILIEGEND

6GF3440-8DA31

SIMATIC MV440

D65-OBJEKTIV-SCHUTZ METALL-PMMA

FRONTSCHEIBE: KUNSTSTOFF

GEHAEUSE: METALL

6GF3440-8AC21

 

 

4. Anwendungsziel

 

Die robusten 1D-/2D-Codeleser MV420 sind für alle industriellen Bereiche der Produktionssteuerung und der Produktverfolgung einsetzbar. Durch die einzeln erhältlichen Kamerakomponenten kann eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten realisiert werden. Durch die Auswahl von verschiedenen Beleuchtungen (rotes, weisses, infrarotes Licht) und Objektiven (6mm und 16mm) sowie der beiden unterschiedlichen Leistungsklassen an Kameragrundgeräten (Basic und Performance) wird sowohl für einfache als auch komplexe Identifikationsaufgaben die wirtschaftlich und technisch optimale Gerätekonfiguration gefunden. Der PMMA D65-Schutztubus befähigt die Codelesegeräte der MV440 Reihe für alle Branchen und Applikationen wo Glasfreiheit zwingend ist - z.B. F&B.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.