×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 64847781, 文档发布日期 2021年9月7日
(155)
评估

自动化和驱动技术的兼容性工具

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
兼容性工具由工业在线支持网站提供的功能,您可以使用它来选择兼容的软件产品或检查当前配置的兼容性。

兼容性工具

自动化和驱动技术的兼容性信息,可以在工业在线支持网站上的兼容性工具中找到。

该工具旨在为您解决有关各种关于硬件和软件产品兼容性的问题。兼容性工具的产品数据库在持续地校订和扩展。此外,也可以下载Excel文件格式的各个产品线兼容性表格。

下面的表格包含兼容性工具的链接地址。


简要说明

要查询兼容信息,必须首先需要选择“主要组件”(WinCC, PCS 7, STEP 7, ...)。对于这些“主要组件”,你可以添加更多的组件(例如操作系统、病毒扫描程序等组件),选择完需要的组件后,可以通过点击“显示兼容性”按钮来显示兼容性列表。关于兼容性工具的详细信息,请参见下表中的文档 “Online_Help.pdf”。 


内 容

兼容性工具链接
德语: http://www.siemens.de/kompatool  

英语: http://www.siemens.com/kompatool

其他语言环境下的兼容性工具链接:

https://support.industry.siemens.com/kompatool/index.html?lang=en

文档
  Online_Hilfe_en.pdf (1,1 MB) 

表 1

兼容性工具: 2018更新
下面的视频向您展示了兼容性工具的新功能。

  • 选择一个操作系统作为“主产品”
  • 显示最后两个主要版本的最新版本
  • 安装产品的自动识别和测试


  • 兼容性工具: 手动检查兼容性
    下面的视频向您展示了使用手动检查兼容性的方法。
    在本例中,使用了WINCC、STEP 7、操作系统和病毒扫描程序。您可以根据需要再扩展这个列表。


    兼容性工具: 2014年1月更新
    下面的视频将介绍兼容性工具的新功能(例如,下载兼容性列表)。


    兼容性工具修订历史
    下面的表格显示了过去三个月所做的更新(数据状态和软件功能)。

    状态更新日期软件更新
    08/2021

    新的兼容信息软件产品:

    • PCS 7: V9.1, V9.0 SP3, V9.0 SP2, V9.0 SP1, V9.0, V8.2 SP1, V8.2
    • PCS neo: V3.1
    • PM-AGENT: V6.8
    • PM-CONTROL: V11.9
    • PM-LOGON: V1.8
    • PM-MAINT: V10.8
    • PM-OPEN EXPORT: V8.7
    • PM-OPEN IMPORT: V7.7
    • PM-QUALITY: V10.8
    • SIMATIC NET PC Software: V16.0 Upd4, V16.0 Upd3
    • SIMATIC Virtualization as a Service (SIVaaS): V3.6, V3.5 SP1
    • SIMIT: V10.3 Upd1, V10.3
    • SIMOCODE pro PCS 7 Library: V9.1
    • SIMOCODE pro PCS 7 Library Migration: V9.1
    • SINAUT ST7cc: V3.1 SP5
    • STEP 7 Basic (TIA Portal): V17.0, V16.0
    • STEP 7 Professional (TIA Portal): V17.0, V16.0
    • TeleControl Server Basic: V3.1 Upd3
    • WinCC: V7.5 SP2, V7.5 SP1, V7.5, V7.4 SP1, V7.4
    • WinCC Basic (TIA Portal): V17.0, V16.0
    • WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal): V17.0, V16.0
    • WinCC RT Advanced (TIA Portal): V17.0, V15.1
    • WinCC Unified Engineering (TIA Portal): V17.0
     
    07/2021

    新的兼容信息软件产品:

    • PCS 7: V9.1, V9.0 SP3, V9.0 SP2, V9.0 SP1, V9.0, V8.2 SP1, V8.2
    • STEP 7 Basic (TIA Portal)V17.0
    • WinCC Basic (TIA Portal): V17.0
    • WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal): V17.0
    • WinCC Professional (TIA Portal): V17.0
    • WinCC RT Advanced (TIA Portal): V17.0
    • WinCC RT Professional (TIA Portal): V17.0
    • WinCC Unified  PC RT (TIA Portal): V17.0
    • WinCC Unified Engineering (TIA Portal): V17.0
     
    06/2021
    新的兼容信息软件产品:
    • 3RW5 Soft Starter PCS 7 Library: V9.0 SP3
    • PCS 7: V9.1, V9.0 SP3
    • PM-CONTROL: V11.9
    • PM-LOGON: V1.8
    • PM-QUALITY: V10.8
    • SIMIT: V10.2 Upd2, V10.2 Upd1, V10.2
    • SIMOCODE pro PCS 7 Library Migration: V9.0 SP3
    • STEP 7 Basic (TIA Portal): V17.0, V16.0, V15.1, V15.0, V14.0 SP1
    • STEP 7 Professional (TIA Portal): V17.0, V16.0, V15.1, V15.0, V14.0 SP1
    • Teamcenter Gateway (TIA Portal): V17.0, V15.1 Upd6
    • WinCC: V7.5 SP2, V7.5 SP1, V7.5, V7.4 SP1, V7.4, V7.3 SE Upd1, V7.3, V7.2
    • WinCC Basic (TIA Portal): V17.0
    • WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal): V17.0
    • WinCC Professional (TIA Portal): V17.0
    • WinCC RT Advanced (TIA Portal): V17.0
    • WinCC RT Professional (TIA Portal): V17.0
    • WinCC Unified  PC RT (TIA Portal): V17.0
    • WinCC Unified Engineering (TIA Portal): V17.0

    新的兼容信息硬件产品:
    • Interface Modules: IM360 IM ZG, MIT K-BUS (6ES7360-3AA01-0AA0), IM361 IM EG, MIT K-BUS (6ES7361-3CA01-0AA0), IM365, OHNE K-BUS (6ES7365-0BA01-0AA0)
    • ET 200S: IM 151-1: IM 151-1 Basic (6ES7151-1CA00-0AB0), IM 151-1 Compact 16DI/16DO (6ES7151-1CA00-3BL0), IM 151-1 Compact 32DI (6ES7151-1CA00-1BL0), IM 151-1 FO (6ES7151-1AB02-0AB0), IM 151-1 FO Standard (6ES7151-1AB05-0AB0), IM 151-1 HF (6ES7151-1BA02-0AB0), IM 151-1 Standard (6ES7151-1AA04-0AB0), IM 151-1 Standard (6ES7151-1AA05-0AB0), IM151-1 STD, 12MBIT/S, SIMATIC DP (6ES7151-1AA06-0AB0)
    • ET 200S: IM 151-3 PN: IM 151-3  PN FO (6ES7151-3BB23-0AB0), IM 151-3  PN FO (6ES7151-3BB23-0AB0), IM 151-3  PN HF (6ES7151-3BA23-0AB0), IM 151-3  PN HF (6ES7151-3BA23-0AB0), IM 151-3  PN HF (6ES7151-3BA23-0AB0), IM 151-3  PN ST (6ES7151-3AA23-0AB0), IM 151-3  PN ST (6ES7151-3AA23-0AB0), IM 151-3  PN ST (6ES7151-3AA23-0AB0), IM 151-3 PN FO (6ES7151-3BB22-0AB0), IM 151-3 PN HF (6ES7151-3BA22-0AB0), IM 151-3 PN HS (6ES7151-3BA60-0AB0), IM 151-3 PN ST (6ES7151-3AA22-0AB0)
    • ET 200SP: Communication Modules: IO Link Master Module (6ES7137-6BD00-0BA0)
    • ET 200SP: IM155-6: IM 155-6 DP HF (6ES7155-6BU00-0CN0), IM 155-6 DP HF (6ES7155-6BU00-0CN0), IM 155-6 PB HF (6ES7155-6BU00-0CN0), IM 155-6 PN BA (6ES7 155-6AR00-0AN0), IM 155-6 PN HF (6ES7155-6AU00-0CN0), IM 155-6 PN HF (6ES7155-6AU00-0CN0), IM 155-6 PN HF (6ES7155-6AU00-0CN0), IM 155-6 PN HF (6ES7155-6AU00-0CN0), IM 155-6 PN HF (6ES7155-6AU00-0CN0), IM 155-6 PN HF (6ES7155-6AU00-0CN0), IM 155-6 PN ST (6ES7155-6AU00-0BN0), IM 155-6 PN ST (6ES7155-6AU00-0BN0), IM 155-6 PN ST (6ES7155-6AU00-0BN0), IM 155-6 PN ST (6ES7155-6AU00-0BN0), IM 155-6 PN ST (6ES7155-6AU01-0BN0), IM 155-6 PN/2 HF (6ES7155-6AU01-0CN0), IM 155-6 PN/3 HF (6ES7155-6AU30-0CN0), IM155-6PN HS (6ES7155-6AU00-0DN0)
    • Fail-safe-CPUs (ET 200pro): IM 154-8F CPU (6ES7154-8FB01-0AB0), IM 154-8FX PN/DP CPU (6ES7154-8FX00-0AB0)
    • IM 151-7 CPU: IM 151-7 CPU FO, 48kB (6ES7151-7AB00-0AB0), IM 151-7 CPU, 96kB (6ES7151-7AA20-0AB0), IM 151-7 CPU, 128kB (6ES7151-7AA21-0AB0)
    • IM 151-7 F-CPU (ET 200S): IM 151-7 F-CPU (6ES7151-7FA20-0AB0), IM 151-7 F-CPU (6ES7151-7FA21-0AB0)
    • IM 151-8 F PN/DP CPU (ET 200S): IM 151-8F PN/DP CPU (6ES7151-8FB00-0AB0), IM 151-8F PN/DP CPU (6ES7151-8FB01-0AB0)
    • IM 151-8 PN/DP CPU: IM 151-8 PN/DP CPU, 128kB (6ES7151-8AB00-0AB0), IM 151-8 PN/DP CPU, 128kB (6ES7151-8AB01-0AB0)
    • IM 153-1 / IM 153-2: PROFIBUS-DP IM153-2 (6ES7153-2BA02-0XB0)
    • IM 153-4 PN IO: IM153-4 PN IO für 12 Module S7-300 (6ES7153-4AA01-0XB0), IM153-4 PN IO für 12 Module S7-300 (6ES7153-4AA01-0XB0), IM153-4 PN IO für 12 Module S7-300 (6ES7153-4AA01-0XB0), IM153-4 PN IO HF für 12 Module S7-300 (6ES7153-4BA00-0XB0), IM153-4 PN IO HF für 12 Module S7-300 (6ES7153-4BA00-0XB0)
    • IM 155-5 DP: IM 155-5 DP ST (6ES7155-5BA00-0AB0), IM 155-5 DP ST (6ES7155-5BA00-0AB0)
    • IM 155-5 PN: IM 155-5 PN BA (6ES7155-5AA00-0AA0), IM 155-5 PN BA (6ES7155-5AA00-0AA0), IM 155-5 PN HF (6ES7155-5AA00-0AC0), IM 155-5 PN HF (6ES7155-5AA00-0AC0), IM 155-5 PN HF (6ES7155-5AA00-0AC0), IM 155-5 PN HF (6ES7155-5AA00-0AC0), IM 155-5 PN ST (6ES7155-5AA00-0AB0), IM 155-5 PN ST (6ES7155-5AA00-0AB0), IM 155-5 PN ST (6ES7155-5AA00-0AB0), IM 155-5 PN ST (6ES7155-5AA01-0AB0)
    • Interface modules (ET 200AL): IM 157-1 DP (6ES7157-1AA00-0AB0), IM 157-1 PN (6ES7157-1AB00-0AB0)
    • Interface modules IM 154-1 DP und IM 154-2 DP: IM 154-1  DP (6ES7154-1AA01-0AB0), IM 154-1  DP (6ES7154-1AA01-0AB0), IM 154-1 DP (6ES7154-1AA00-0AB0), IM 154-2 DP  HF (6ES7154-2AA01-0AB0), IM 154-2 DP  HF (6ES7154-2AA01-0AB0), IM 154-2 DP HF (6ES7154-2AA00-0AB0)
    • Interface modules IM 154-3 PN und IM 154-4 PN: IM 154-3 PN HF Cu (6ES7154-3AB00-0AB0), IM 154-4 PN HF Cu (6ES7154-4AB10-0AB0), IM 154-4 PN HF Cu (6ES7154-4AB10-0AB0), IM 154-4 PN HF Cu (6ES7154-4AB10-0AB0), IM 154-4 PN HF Cu (6ES7154-4AB10-0AB0), IM 154-4 PN HF FO (6ES7154-4AB10-0AB0), IM 154-4 PN HF FO (6ES7154-4AB10-0AB0), IM 154-4 PN HF FO (6ES7154-4AB10-0AB0)
    • Interface modules IM 154-6 PN IWLAN: IM 154-6 PN HF  WLAN (6ES7154-6AB50-0AB0), IM 154-6 PN HF WLAN (6ES7154-6AB00-0AB0)
    • Standard-CPUs (ET 200pro): IM 154-8 PN/DP CPU 256kB (6ES7154-8AB01-0AB0)
     

    表 2


    附加关键字

    2334224, 6944907, 5895889, 6248329, 8250891, 8795716, 9061581, 9859007, 10154608, 11703924, 15082268, 15082926, 15093580, 15227707, 18734363, 19378505, 21169761, 21649775, 21852809, 21927667, 21927773, 21954341, 22055368, 22055716, 22056585, 24122009, 24254820, 25092587, 26998997, 31592453, 33912473, 37208360, 37571060, 40357341, 41306596, 49382005, 49382338, 49383047, 49385278, 49452605, 49453265, 49455057, 51120883, 51694087, 52255904, 67653438, .NET Framework, 05/2000+SP2, 07/2001, 11/2002, 11/2003+SP1, Operating systems, Compact Flash, DOT NET, DOTNET Framework, Dotnetframework, Drive ES, Drive ES Basic, Drive ES SIMATIC, Drive ES PCS 7, Edition 2005+HF1, Edition 2006, Edition 2007, Edition 2008, FDA 21 CFR Part 11, Remote diagnostics, Remote control, Remote servicing, Releases, Third-party software, GMP, Upgrade, IE, iMAP, Internet Explorer, Communication requirements, Comparison Tool, Compatible, Compatibility, Compatibility list, Compatibility matrix, Compatibility tool, CompaTool, Life Science, McAfee VirusScan, Migration, MS .NET, PCS 7 Migration OS Options, Pharma, ProTool, RAID System, S7, SIMATIC PC BIOS Manager, SIMATIC PC DiagMonitor, SIMATIC PC Image & Partition Creator, SIMOTION Scout, SmartTools, SSD, PCS7, STEP7, Symantec AntiVirus, SIMATIC NET, System requirements, TIA Portal, Trend Micro Office Scan, Overview, V12, V8.0, V8.1, V8.2, Validation, Version, Virus scanner, Vista, WebNavigator, Win7, Win8, WinAC RTX, Windows 2000 Professional, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows operating system, Windows ME, Windows NT, Windows Seven, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Feature Update, Funktions Update, LTSB, Long Time Service Brach, LTSC, Long Time Service Channel, Windows version, XP, Additional software


    安全性信息
    为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
    https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
    评估文档
    无评估
    请求和反馈
    您想要做什么?
    注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。