×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 64917215, Beitragsdatum: 16.10.2012
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: SITOP PSU100C 24 V/3,7 A

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für die neue Produktlinie SITOP compact wird ab sofort eine weitere einphasige Stromversorgung SITOP PSU100C (DC 24 V/3,7 A) zur Lieferung freigegeben.
Mit der Stromversorgungsreihe SITOP compact wird das SITOP Portfolio im unteren Leistungsbereich ausgebaut. Neu verfügbar ist ein Gerät mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC mit 3,7 A (90 W) zum Aufbau einer 24-V Versorgung für NEC class 2 Stromkreise.
Bereits lieferbar sind vier 24-V-Geräte mit 0,6 A (15 W), 1,3 A (30 W), 2,5 A (60 W) und 4 A (100 W) sowie zwei 12-V-Gerät mit 2 A (24 W) und  6,5 A (80 W).
Markanteste Merkmale der neuen Stromversorgungen sind die geringe Baubreite, der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich, minimale Leerlaufverluste (Standby) sowie der Anschluss über Steckklemmen.



Produkt Highlights

Ÿ geeignet zum Aufbau einer 24-V-Versorgung für NEC class 2 Stromkreise
Ÿ begrenzt die Ausgangsleistung gemäß NEC class 2 auf max. 100 VA
Ÿ kompakte Bauform mit nur 52,5 mm Baubreite
Ÿ Weitbereichseingang für Spannungen AC 85 bis 264 V oder DC 110 bis 300 V
Ÿ geregelte Ausgangsspannung DC 24 V ± 3 % zur sicheren Versorgung angeschlossener Verbraucher
Ÿ LED-Anzeige zum sicheren Erkennen des Betriebszustandes
Ÿ hoher Wirkungsgrad von 87 % bei Nennwerten (Maximalbelastung)
Ÿ hoher Wirkungsgrad der Stromversorgung auch bei Belastung unterhalb der Nennwerte (Teillastbereich)
Ÿ Geringe Leerlaufverluste (Standby) von < 0,75 W
Ÿ Anschluss über Steckklemmen (Auslieferzustand sind abnehmbare Schraubklemmen)
Ÿ Zubehör: abnehmbare Federzugklemmen bestellbar
Ÿ Umgebungstemperaturbereich –20 bis +70 °C



Kundennutzen

Ÿ Aufbau einer 24-V-Versorgung für NEC class 2 Stromkreise
Ÿ Platzersparnis durch schmale Bauform und damit besonders geeignet für Schaltkästen, Bedienpulte und Wandgehäuse
Ÿ Geringe Erzeugung von Verlustwärme durch hohen Wirkungsgrad
Ÿ Niedriger Energieverbrauch durch hohen Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie minimale Verluste im Leerlauf (Standby)
Ÿ Zeit- und Kosteneinsparung durch anwenderfreundliche und effektive Anschlusstechnik aufgrund Steckklemmen – besonders im Servicefall schneller und fehlerfreier Austausch ohne aufwendige Verdrahtungsarbeiten (werkzeuglos)
Ÿ Hohe Flexibilität gegenüber Endkundenwünschen bei der Anschlusstechnik – Auslieferzustand mit Schraubklemmenaufsätzen – Federzugaufsätze als Zubehör bestellbar
Ÿ Weltweiter Einsatz durch Weitbereichseingang 85 – 264 V AC für den Anschluss an 1-phasige Netze 120 V und 230 V AC ohne Umschaltung, Zugewinn an Ausfallsicherheit durch die Möglichkeit der Spannungsversorgung mit gesicherter DC-Spannung im Bereich 110…300 V DC
Ÿ Einsatz unter verschiedenen klimatischen Bedingungen - Betriebstemperaturbereich -20 bis 70°C



Ablöse und Kompatibilität

Ÿ Die neue PSU100C 24 V/3,7 A (6EP1332-5BA20) soll die bestehende Class 2 Variante (6EP1332-2BA00) ablösen. Die Abwärtskompatibilität ist mit Einschränkungen gegeben.
1. Die Anordnung der Anschlussklemmen unterscheidet sich.
2. PSU100C 24 V/3,7 A besitzt kein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung
Ÿ Bei bereits bestehenden Applikationen mit 6EP1332-2BA00 (Class 2 Variante) kann damit die neue 6EP1332-5BA20 (SITOP PSU100C 24 V/3,7 A) eingesetzt werden. Die verbesserten Funktionalitäten (Weitbereichseingang, geringere Baubreite und geringes Volumen, höherer Wirkungsgrad, geringere Leerlaufverluste, DC-Fähigkeit, größerer Temperaturbereich, Anschluss über Steckklemme, zusätzliche Zertifizierungen) gegenüber dem bestehenden Produkt (Class 2 Variante) stellen einen zusätzlichen Kundennutzen dar.



Weiterführende Information

Ÿ "SITOP Stromversorgungen" (ab November 2012)
Ÿ Produktinformation in der Industry Mall
Ÿ SITOP Stromversorgungen im Internet unter: www.siemens.de/sitop
Ÿ Betriebsanleitung: fünfsprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch) in der Geräteverpackung beigelegt
Ÿ CAx-Daten (2D, 3D, Makro)
Ÿ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Siemens. Siemens Ansprechpartner im Internet
Ÿ Service & Support im Internet



Bestellnummer

Typ Bestellnummer
Ÿ Geregelte Stromversorgung
SITOP PSU100C (24 V/3,7 A)
6EP1332-5BA20


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.