Beitragstyp:
Produktmitteilung
Beitrags-ID:
66867542,
Beitragsdatum:
01.02.2013
Bewerten
SIPLUS extreme - Lieferfreigabe SIPLUS ET 200SP
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Aus der Produktreihe SIPLUS extreme stehen ab 18.12.2012 Produkte der Produktfamilie SIPLUS ET 200SP für den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich und bei aggressiven Umgebungsbedingungen zur Verfügung.
SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Siemens Industry Standardprodukten.
Bestelldaten
Beschreibung | SIPLUS Bestellnummer | Based on Bestellnummer | Status |
SIPLUS ET 200SP, PROFINET INTERFACEMODUL, IM155-6PN STANDARD |
6AG1155-6AA00-7BN0 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, DIGITALES EINGANGSMODUL, DI 8X 24VDC STANDARD |
6AG1131-6BF00-7BA0 | 6ES7131-6BF00-0BA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, DIGITALES EINGANGSMODUL, DI 16X 24VDC STANDARD |
6AG1131-6BH00-7BA0 | 6ES7131-6BH00-0BA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, DIGITALES AUSGANGSMODUL, DQ 4X 24VDC/2A STANDARD |
6AG1132-6BD20-7BA0 | 6ES7132-6BD20-0BA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, DIGITALES AUSGANGSMODUL, DQ 8X 24VDC/0,5A STANDARD |
6AG1132-6BF00-7BA0 | 6ES7132-6BF00-0BA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, DIGITALES AUSGANGSMODUL, DQ 16X 24VDC/0,5A STANDARD |
6AG1132-6BH00-7BA0 | 6ES7132-6BH00-0BA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, ANALOGES EINGANGSMODUL, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD |
6AG1134-6GD00-7BA1 | 6ES7134-6GD00-0BA1 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, ANALOGES EINGANGSMODUL, AI 4X U/I 2-WIRE STANDARD |
6AG1134-6HD00-7BA1 | 6ES7134-6HD00-0BA1 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, ANALOGES EINGANGSMODUL, AI 4X U/I 2-WIRE STANDARD |
6AG1134-6JD00-2CA1 | 6ES7134-6JD00-0CA1 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, ANALOGES AUSGANGSMODUL, AQ 4X U/I STANDARD, |
6AG1135-6HD00-7BA1 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B, BU-TYPE A0 |
6AG1193-6BP00-7BA0 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2D, BU-TYPE A0 |
6AG1193-6BP00-7DA0 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYPE A0 |
6AG1193-6BP20-7BA0 | 6ES7193-6BP20-0BA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYPE A0 |
6AG1193-6BP20-7DA0 | 6ES7193-6BP20-0DA0 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B/T, BU-TYPE A1, |
6AG1193-6BP00-7BA1 | 6ES7193-6BP00-0BA1 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, BASE UNIT BU15-P16+A0+2D/T, BU-TYPE A1 |
6AG1193-6BP00-7DA1 | 6ES7193-6BP00-0DA1 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+12B/T, BU-TYPE A1 |
6AG1193-6BP40-7BA1 | 6ES7193-6BP40-0BA1 | Lieferfreigabe |
SIPLUS ET 200SP, BASE UNIT BU15-P16+A0+12D/T, BU-TYPE A1 |
6AG1193-6BP40-7DA1 | 6ES7193-6BP40-0DA1 | Lieferfreigabe |
Einsatzbereich
Umweltbedingungen* |
Betriebstemperatur | von -40 bis zu +70°C |
relative Luftfeuchte | 100 % RH inkl. Betauung/Frost | |
Biologisch aktive Stoffe | Konformität gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen | |
Chemisch aktive Stoffe | Konformität gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3C4 inkl. Salznebel | |
Mechanisch aktive Stoffe | Konformität gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub | |
Luftdruck - Aufstellungshöhe | 1080 hPa ... 540 hPa (-1000 m ... +5000 m) | |
* Die letztendlich gültigen Umweltbedingungen sind typenabhängig. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern. |
Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200SP Peripheriemodule Digitale Eingangsmodule
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme SIPLUS IO-Systeme SIPLUS ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200SP SIPLUS Interfacemodule ohne CPU
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme SIPLUS IO-Systeme SIPLUS ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200SP SIPLUS Peripheriemodule SIPLUS Digitale Eingänge
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme SIPLUS IO-Systeme SIPLUS ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200SP SIPLUS Peripheriemodule SIPLUS Digitale Ausgänge
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme SIPLUS IO-Systeme SIPLUS ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200SP SIPLUS Peripheriemodule SIPLUS Analoge Eingänge
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme SIPLUS IO-Systeme SIPLUS ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200SP SIPLUS Peripheriemodule SIPLUS Analoge Ausgänge
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme SIPLUS IO-Systeme SIPLUS ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200SP SIPLUS BaseUnits
Beitrag bewerten
Feedback zum Beitrag *)
Personalisierung erspart Ihnen Tipparbeit! Wenn Sie bereits registriert sind, können Sie sich direkt anmelden. Wenn Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich hier unverbindlich informieren und registrieren (unser Service ist kostenlos).
Name
Telefonnummer
E-Mail
DetailPages.Subject
Kommentar
Anzahl Zeichen: 0 (max. 500)
Kommentar als Kopie an Einsender schicken. (Anmeldung erforderlich)
*) Wichtig: Bitte nutzen Sie dieses Formular nur für allgemeines Feedback. Alle Fragen zu technischen und Fachthemen richten Sie bitte an die Experten-Community im Technical Forum.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen