×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: Application example Entry ID: 67460624, Entry date: 03/27/2019
(58)
Rate

PRONETA 2.6.0.7 调试和诊断工具,适用于 PROFINET

  • Entry
  • Associated product(s)
PRONETA 是一款免费工具,可用于完成 PROFINET 网络中的分析和配置任务,特别是可借助 ET 200 分布式外设的支持。IO 测试可在快速检查和生成设备布线文档时为您提供支持。



图 01
 

SIEMENS PRONETA 是免费提供使用并且基于 PC 的软件工具,可在调试 PROFINET 设备时为您提供以下方面的支持:

  • 拓扑概览、自动扫描 PROFINET 以及显示连接的全部组件。该概览可导出为设备列表。此时可为组件和其他基本配置任务进行命名,以及对比实际结构与参考设备。
  • IO 测试,用于快速检测设备布线和组件的模块结构。通过读写输入/输出端,PRONETA 可确保分布式外设与其传感器和执行器的布线正确。PRONETA 可生成测试协议模板并保存测试协议,以便将测试结果存档。
  • 所有任务都可执行,即使尚未将 CPU 集成到网络中。由于无需额外配置工具和硬件,因此 PRONETA 在早期阶段就可实现快捷的设备结构检查。

SIEMENS PRONETA V2.6 的新特性

  • 中文用户界面、在线帮助和文档
  • 大量的缺陷修复和性能提升

前提条件

  • 硬件
    SIEMENS PRONETA 可在每台标准型 PC、PG 或笔记本电脑上运行。通过工业以太网电缆建立与 PROFINET 的连接。
  • 软件
    PRONETA 释放用于 Windows 7、Windows 7 Embedded Compact、Windows 8 和 Windows 10(32 或 64 位)。
    在 PC 上,除了 PRONETA 外还必须安装 .NET Framework v4.6.1。

安装
请根据文档执行启动和安装。

下载
 Registrierung notwendig  PRONETA 2.6 (39.0 MB) 

SHA256 校验和:C00B34BA552958E12DB90FB3B14D60ED80B2CC48B2831CBAD2719C5A755C17E3

 Registrierung notwendig  PRONETA_OSS_Components.zip (1.9 MB)
SHA256 校验和:81B63231909569240E154BD70473D5EDA85FE8870B5AF435252887A584B0BC54
(PRONETA 所使用的 OSS 组件的源代码;源代码不是必须用于 PRONETA 的运行)
   
视频

更多相关信息
PRONETA 网页

支持
如对 SIEMENS PRONETA 的使用有任何疑问,敬请发送邮件至
proneta.industry@siemens.com 

上次更改
更新至软件版本 2.6

补充搜索关键字
io-check

Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit