Systemdiagnose mit S7-1500 und TIA-Portal
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
In der Automatisierungstechnik spielt die Diagnose von Geräten, Modulen und Netzen eine immer wichtigere Rolle. Durch eine anlagenweite Diagnose können ungeplante Stillstandszeiten minimiert werden. Die Automatisierungsaufgabe besteht darin, ein PROFINET-IO Peripheriesystem mit unterschiedlichen Netzkomponenten zu überwachen. Es soll die Möglichkeit der Einzeldiagnose der Komponenten sowie einer detaillierten Diagnose des Gesamtsystems gewährleistet werden. Die Erfassung und Darstellung der Diagnoseinformationen stehen dabei im Vordergrund.
Folgendes Bild gibt einen Überblick über die Automatisierungsaufgabe:
Lösung
Die Systemdiagnose ist als Standard in der Firmware der CPU S7-1500
integriert und arbeitet unabhängig vom zyklischen Anwenderprogramm.
Daher steht sie auch im CPU-Betriebszustand STOP zur Verfügung.
Störungen werden sofort erkannt und auch im Betriebszustand STOP
dem übergeordneten HMI-Gerät, dem Webserver, dem Display der CPU
S7-1500, den LED-Anzeigen am betroffenen Modul und dem TIA-Portal
gemeldet. Dadurch ist die Systemdiagnose immer synchron mit dem
tatsächlichen Anlagenzustand.
Diese Applikation beschreibt:
- die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten der Systemdiagnose
- wie Sie die Systemdiagnose anhand einiger Beispiele einfach und schnell projektieren
- die Systemdiagnose mit dem Anwenderprogramm
Die folgende Abbildung zeigt schematisch die wichtigsten Komponenten der Lösung mit einer S7-1500:
- Das Gerät erkennt einen Fehler und sendet Diagnosedaten an die zugeordnete CPU.
- Die CPU benachrichtigt die angeschlossenen Anzeigemedien. Die Anzeige der Systemdiagnose wird aktualisiert.
Vorteile
- Integrierte Systemdiagnose
Die integrierte Systemdiagnose sorgt für volle Transparenz über den Anlagenstatus. Die Systemdiagnose wird automatisch generiert. - Einheitliches Anzeigekonzept
Die Systemdiagnoseinformationen werden als einheitliche Klartextinformationen im CPU-Display, TIA Portal, HMI und Webserver selbst für Meldungen der Antriebe angezeigt. - Kanalgranulares Anzeigekonzept
Im Fehlerfall kann der entsprechende Kanal schnell erkannt und exakt zugeordnet werden.
Nutzen
- Reduzierte Stillstandszeiten und erhöhte Anlagenverfügbarkeit dank exakter visueller Zuordnung im Fehlerfall.
- Effiziente Fehleranalyse durch einheitliches Anzeigekonzept.
- Service ohne vorhandenes aktuelles Projekt möglich dank komplettem Projektupload inkl. Symbolik.
Downloads
Inhalt der Downloads |
Download |
Dokumentation | ![]() |
Code STEP 7 V12 Projekt |
![]() |
Hinweis zur Security
Vorsicht
Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und
Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der
Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass
bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem
Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im
Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.
Letzte Änderung
Erste Version
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Standard-CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Industrie-Software Automatisierungssoftware TIA Portal PLC Programmierung STEP 7 Professional (TIA Portal)
- Automatisierungstechnik Industrie-Software Automatisierungssoftware TIA Portal Visualisierung SIMATIC WinCC (TIA Portal) SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Bedien- und Beobachtungssysteme SIPLUS Bedien- und Beobachtungsgeräte SIPLUS Comfort Panels
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme Bediengeräte Advanced HMI Panel-based Comfort Panels Comfort Panels Standard