×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 68034824, 文档发布日期 2016年9月19日
(3)
评估

SINAMICS G120 (CU2x0-2): 使用数字量输入 (DIN)

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
数字量输入(DIN)用来控制变频器

为什么SINAMICS G120变频器对数字量输入来的控制命令没有反应?

数字量输入(DIN)是隔离的。因而接线的时候要确保连到了参考电位,否则数字量输入将无效。

参考电位:

  • 端子9作为控制的电压源,端子 28, 69, 34 (跟 CU有关) 需连接在一起。
  • 如果使用外部24V作为电压源,电压源的负参考电位与端子69 和 34 连接在一起(与 CU有关)。

端子 9: +24V
端子 28: 公共参考电位(GND)
端子 69: 数字量输入参考电位
端子 34: 数字量输入1, 3 和 5 参考电位(仅CU240E-2)

更多信息在相关操作手册中,章节:安装控制单元

注意:
数字量输入的状态在参数r0722中可以读取,当使用了端子31,端子32被用作参考电位。模拟量输入的参考电位必须和数字量输入的参考电位分开。


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。