文档类型
应用实例与扩展工具
文档编号
68585346,
文档发布日期
2019年3月5日
评估
楼宇自动化:使用 LOGO!8 和气象传感器 (LOGO!Set 11) 实现家居控制
-
文档
-
涉及产品
使用 LOGO!8,多个 LOGO! 模块可通过网络通信交换数据。在应用中,气象站连接到具有 LOGO!8 和一个触摸面板的现有家居自动化系统。根据气象数据,系统可自动控制各个家居功能并生成气象警告。
其任务是能够根据气象条件(光照、雨水、风速、灰尘和温度)控制楼宇功能。系统应使用控制面板来显示和监视气象条件以及家居功能状态。这可以通过使用附加控制器扩展现有家居自动化系统来实现。
以下功能应实现自动控制:
- 百叶窗
- 屋顶出入孔
- 室内和室外照明
- 加热器
- 花园浇水

解决方案
该 LOGO!Set 11 通过带触摸面板的气象站扩展 LOGO!Set 9/10 的家居控制。该扩展可通过连接网络通信的 LOGO!8 控制器实现。本应用示例也可通过使用 PC 上的 WinCC 仿真来控制,无需使用触摸面板。
图 2
该 LOGO!Set 11 通过带触摸面板的气象站扩展 LOGO!Set 9/10 的家居控制。该扩展可通过连接网络通信的 LOGO!8 控制器实现。本应用示例也可通过使用 PC 上的 WinCC 仿真来控制,无需使用触摸面板。

该自动化解决方案满足以下操作要求:
- 根据气象条件自动控制家居功能
- 通过触控面板监控气象数据并进行家居控制
- 将更多家居控制区域和功能连接到气象站
- 气象站可根据需要单独使用
- 显示具有颜色编码的气象警告消息
优势
本应用具备以下优势:
- 通过网络通信轻松扩展 LOGO! 控制器 (LOGO!8)
- 通过 LOGO!8 和气象传感器方便用户监测气象条件
- 可选择单独使用气象站
- 也可在自动模式下分别设置各个百叶窗
- 提供附加选项,方便在 PC 上使用 WinCC 仿真时控制应用功能
优势
本应用具备以下优势:
- 可选择分散扩展现有的 LOGO! 家居控制 (LOGO!8)
- 提升居住舒适感,防止因天气导致损坏
- 通过有效的室温和室内外温度对比节省成本
- 减少接线工作量,节省时间
- 在触摸面板上显示天气条件和家居功能状态,方便用户直观了解状态
- 组态通过预测试,可确保规划的可靠性
- 凭借经多次测试的代码和逐步编写的指令可避免发生故障。
下载
下载 LOGO!8 文档 (2.2 MB)
LOGO!Soft Comfort 项目和 HMI 项目 (7.9 MB)
下载 LOGO!7 文档 (1.5 MB)
LOGO!Soft Comfort 项目和 HMI 项目 (5.1 MB)
更多信息
LOGO!Set 9:使用 LOGO!8 和主-从站通信实现家居控制
LOGO!Set 10:使用 LOGO!8 和触摸面板实现家居控制
工业在线支持中的微机自动化概述
LOGO!8 手册
HMI KTP400 手册
上次更改
LOGO!8.2
LOGO!以太网、LOGO!HMI、LOGO!WinCC、LOGO! 风速传感器、LOGO! 光传感器、LOGO! 温度传感器、LOGO! 雨量传感器、LOGO! 微光传感器
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
也提供以下语言版本:
- 德语
- 英语
- 西班牙语
- 法语
- 意大利语
文档属于以下产品树图文件夹(n):
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC LOGO! logic 模块 LOGO! 基本型
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC LOGO! logic 模块 LOGO! (不带显示 )
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC LOGO! logic 模块 LOGO!扩展模块
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC LOGO! logic 模块 LOGO!通讯模块
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC LOGO! logic 模块 LOGO! 软件
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC LOGO! logic 模块 LOGO! 附件
- 自动化技术 工业软件 Automation software TIA Portal Visualisierung SIMATIC WinCC (TIA Portal) SIMATIC WinCC (TIA Portal) 工程组态
- 自动化技术 人机界面系统 操作员控制及监视设备 HMI 精简型 精简面板 Basic Panels 2nd Generation
- 自动化技术 人机界面系统 操作员控制及监视设备 HMI 精简型 精简面板 Basic Panels 1st Generation
- 自动化技术 工业通信 工业以太网 布线技术 IE TP Cord
- 自动化技术 工业通信 工业以太网 系统连接 LOGO! 通信
- 自动化技术 电源 电源 SITOP Basic power supplies LOGO!Power
- 自动化技术 电源 电源 SITOP 特殊结构,特殊应用 Alternative output voltages
- 自动化技术 Products for specific requirements Automatision technology for extreme conditions 操作及监控系统 SIPLUS 操作与监控设备 SIPLUS 精简面板
- 楼宇科技 GAMMA 楼宇控制 Control and Automation Devices Programmable logic controllers
- 自动化技术 工业通信 归档 Industrial Ethernet
- 楼宇科技 GAMMA 楼宇控制 归档 控制和自动化设备
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC LOGO! logic 模块 LOGO! 附件 Textdisplay LOGO! TDE
评估文档
请求和反馈
您想要做什么?
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)
复制URL
mySupport Cockpit
产品信息