×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 71105691, Beitragsdatum: 18.04.2013
(0)
Bewerten

SIPLUS extreme - Substitution für SIPLUS PCS7 Redundancy AS (6AG1656*)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme stehen ab 12.04.2013 für SIPLUS PCS7 Redundancy AS folgende Substitution zur Verfügung:

 

SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Siemens Industry Standardprodukten.
 

Bestelldaten

Beschreibung SIPLUS Bestellnummer Based on Bestellnummer Einsatzbereich Status
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8BA33-4CD0

6ES7656-8BA33-1CD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8BA33-4CF0

6ES7656-8BA33-1CF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8BE33-4CD0

6ES7656-8BE33-1CD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8BE33-4CF0

6ES7656-8BE33-1CF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8CE33-4CD0

6ES7656-8CE33-1CD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8CE33-4CF0

6ES7656-8CE33-1CF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8CE33-4GD0

6ES7656-8CE33-1GD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8CE33-4GF0

6ES7656-8CE33-1GF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8CM33-4CD0

6ES7656-8CM33-1CD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8CM33-4CF0

6ES7656-8CM33-1CF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8CM33-4GD0

6ES7656-8CM33-1GD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8CM33-4GF0

6ES7656-8CM33-1GF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8DM33-4CD0

6ES7656-8DM33-1CD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8DM33-4CF0

6ES7656-8DM33-1CF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8DM33-4GD0

6ES7656-8DM33-1GD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8DM33-4GF0

6ES7656-8DM33-1GF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8EM33-4CD0

6ES7656-8EM33-1CD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8EM33-4CF0

6ES7656-8EM33-1CF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8EM33-4CD1

6ES7656-8EM33-1CD1

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8EM33-4CF1

6ES7656-8EM33-1CF1

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8EM33-4GD0

6ES7656-8EM33-1GD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8EM33-4GF0

6ES7656-8EM33-1GF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
PCS7 Redundancy AS 6AG1656-8XM33-4XD0

6ES7656-8XM33-1XD0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Produktstreichung
6AG1656-8XM33-4XF0

6ES7656-8XM33-1XF0

0 ... +60 °C
mit conformal coating
Lieferfreigabe
  Informationen zur Kompatibilitaet entnehmen Sie bitte dem Beitrag 61926522.

Einsatzbereich

Umweltbedingungen
relative Luftfeuchte 100 % RH - Betauung zulässig - keine Inbetriebnahme im betauten Zustand
Biologisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna) 2)
Chemisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3C4 inkl. Salznebel 1) 2)
Mechanisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub 2)
1) Dauerbelastung: gemäß  EN 60721‑3‑3, Klasse 3C4
Grenzwert (max. 30 min/d): gemäß EN 60721‑3‑3, Klasse 3C4

2) Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre auf der nicht genutzten Schnittstelle verbleiben!

 

Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.