×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 7245303, Beitragsdatum: 09.05.2001
(0)
Bewerten

Erhöhte Umgebungstemperatur bei senkrechtem Aufbau der ET 200S

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)



Das dezentrale Peripheriesystem ET 200S ist bei waagerechtem Aufbau für eine Umgebungstemperatur bis 60°C ausgelegt. Für die DC 24V Digitalmodule ist bei senkrechter Montage ab sofort der Betrieb mit einer von 40°C auf 55°C erhöhten Umgebungstemperatur freigegeben. Voraussetzung ist, dass die Elektronik-, Last- und Geberversorgungsspannung DC 24V nicht überschreiten. Dies ist mit einem geregelten Netzgerät gewährleistet. Für alle anderen Module bzw. Einbaulagen (außer der waagerechten Einbaulage) gilt weiterhin die maximale Umgebungstemperatur von 40°C. Betroffene Komponenten siehe ausführliche Beschreibung.





Folgende Komponenten können bei senkrechtem Aufbau bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 55°C eingesetzt werden:
Modul Bestellnummer
Interfacemodul IM 151 6ES7 151-1AA02-0AB0
Powermodul PM-E DC 24V 6ES7 138-4CA00-0AA0
2DI DC 24V Standard 6ES7 131-4BB00-0AA0
2DI DC 24V High Feature 6ES7 131-4BB00-0AB0
4DI DC 24V Standard 6ES7 131-4BD00-0AA0
4DI DC 24V High Feature 6ES7 131-4BD00-0AB0
2DO DC 24V/0,5A Standard 6ES7 132-4BB00-0AA0
2DO DC 24V/0,5A High Feature 6ES7 132-4BB00-0AB0
2DO DC 24V/2A Standard 6ES7 132-4BB30-0AA0
2DO DC 24V/2A High Feature 6ES7 132-4BB30-0AB0
4DO DC 24V/0,5A Standard 6ES7 132-4BD00-0AA0
4DO DC 24V/2A Standard 6ES7 132-4BD30-0AA0
2DO Relay DC 24V .. AC230V  6ES7 132-4HB00-0AB0

 




Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.