×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Informations sur le produit ID de la contribution : 7245303, Date de la contribution : 14/09/2001
(0)
Évaluer

Tempéraure de fonctionnement accrue pour l'ET 200S en montage vertical

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)




Le système de périphérie décentralisée ET 200S est prévu pour une température de fonctionnement de 60°C en montage horizontal. La température de fonctionnement maxi tolérée pour les modules TOR 24 VDC est augmentée à partir de maintenant et passe de 40°C à 55°C pour le montage vertical. Pour ce faire la tension de 24 VDC ne doit pas être dépassée pour les tensions de l'électronique, de charge des sorties ainsi que des capteurs. Ceci ne peut être garanti qu'avec une alimentation régulée. Pour tous les autres modules ainsi que les autres positions de montage (excepté la position horizontale), la température de fonctionnement reste à 40°C. Seuls les composants suivants supportent cette nouvelle température de fonctionnement.







Les composants suivants supportent une température de fonctionnement de 55°C maxi en montage vertical :

Module

Référence 

Module interface IM 151

6ES7 151-1AA02-0AB0

Module d'alimentation PM-E DC 24V

6ES7 138-4CA00-0AA0

2DI DC 24V Standard

6ES7 131-4BB00-0AA0

2DI DC 24V High Feature

6ES7 131-4BB00-0AB0

4DI DC 24V Standard

6ES7 131-4BD00-0AA0

4DI DC 24V High Feature

6ES7 131-4BD00-0AB0

2DO DC 24V/0,5A Standard

6ES7 132-4BB00-0AA0

2DO DC 24V/0,5A High Feature

6ES7 132-4BB00-0AB0

2DO DC 24V/2A Standard

6ES7 132-4BB30-0AA0

2DO DC 24V/2A High Feature

6ES7 132-4BB30-0AB0

4DO DC 24V/0,5A Standard

6ES7 132-4BD00-0AA0

4DO DC 24V/2A Standard

6ES7 132-4BD30-0AA0

2DO Relais DC 24V .. AC230V 

6ES7 132-4HB00-0AB0

 





Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Évaluer la contribution
Requêtes et commentaires
Que voulez-vous faire ?
Remarque : l’avis se réfère toujours à la contribution présente / au produit présent. Votre message est envoyé aux rédacteurs de l’Online Support. D’ici quelques jours, vous obtiendrez une réponse de notre part, si votre avis le requiert. Si pour nous tout est clarifié, nous ne vous répondrons pas.