×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type bericht: Productmededeling ID van bericht: 72852699, Datum bericht: 05/13/2013
(0)
Beoordelen

SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0+SP1 Released for Delivery

  • Bericht
  • Heeft betrekking op product(en)

Service Pack 1 (SP1) for SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 is herewith released for delivery. This SP1 makes SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 compatible with SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1 and supports the technological configuration of SINAUT ST7 telecontrol applications with marshalling blocks. SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 incl. SP1 is included with all new shipments of the product. Existing SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 installations can be updated with a free update software, which is available via our Technical Support.

What's new in SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0+SP1?

  • Compatibility with SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1
  • Marshalling blocks for the support of the technological configuration of telecontrol with SINAUT ST7
    • Adaptation of the data structures of the technological blocks of the SIMATIC PCS 7 Industry Library to the data structure of the telecontrol protocol of SINAUT ST7
    • Unification of the automation, HMI and engineering concept of SIMATIC PCS 7 automation systems, and RTUs connected via the SINAUT ST7 telecontrol protocol from the SIMATIC S7 product spectrum

Requirements for the installation

SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0+SP1 requires the installation of the Engineering and OS Software SIMATIC PCS 7 V8.0+SP1. This SIMATIC PCS 7 software must be ordered separately via the Catalog ST PCS 7, Chapter "Engineering System", Section "ES-Software" and Chapter "Operator System", Section "OS-Software". Before proceeding with the installation of SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0+SP1 please read the information in the included readme file.

Ordering the update software

The software to update existing SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 installations to SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0+SP1 can be ordered via our Technical Support. You can use the "Support Request Service" to get in touch:

http://www.siemens.com/automation/csi_de_WW/support_request (National)
http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/support_request (International)


Nota's in verband met security
Ter bescherming van technische infrastructuur, systemen, machines en netwerken tegen digitale dreigingen is het noodzakelijk om een alomvattend 'IT Security' concept te implementeren (en continu te handhaven) dat overeenkomt met de huidige stand van de techniek. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een klein deel van een dergelijk concept. Meer informatie over 'Cyber Security' vindt u op
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Bericht beoordelen
geen beoordeling
Verzoeken en feedback
Wat wilt u doen?
Opmerking: de feedback heeft altijd betrekking op het actuele artikel/product. Uw bericht wordt naar de technische redacteurs van de Online Support gestuurd. We zullen binnen enkele dagen antwoorden als uw feedback dat vereist. Als we geen vragen meer hebben, zullen we geen antwoord meer sturen.