×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 73468169, Beitragsdatum: 11.02.2014
(5)
Bewerten

Demo-Projekte für HMI Bediengeräte unter WinCC V12 (TIA Portal) für Basic Panels, Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced V12 (TIA Portal)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung
Auf dieser Seite finden Sie die jeweils aktuellen Demo-Projekte, die für den Einsatz für verschiedene HMI Bediengeräte (Basic Panels, Comfort Panels) und der WinCC Runtime Advanced zur Verfügung gestellt werden.

Die Demo-Projekte sind in den Sprachen Englisch und Deutsch projektiert. In der Entwicklungsumgebung vom TIA Portal V12 können Sie die Bearbeitungs- und Oberflächensprachen individuell einstellen.

Download der Demo-Projekte für Basic Panels

Hinweis
Voraussetzung für den Einsatz dieser Demo-Applikationen ist das TIA Portal V12/WinCC V12 mit WinCC Basic.
Weitere Informationen zu den Basic Panels:

Inhalt der Downloads

Download

KP300 Basic mono PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KP300_Basic_V12.zip ( 1286 KB )
KP400 Basic color
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KP400_Basic_color_V12.zip ( 3679 KB )
KTP400 Basic color
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KTP400_Basic_V12.zip ( 1862 KB )
KTP400 Basic mono PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KTP400_mono_V12.zip ( 1515 KB )
KTP600 Basic color PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KTP600_Basic_V12.zip ( 2509 KB )
KTP600 Basic mono PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KTP600_mono_V12.zip ( 1491 KB )
KTP1000 Basic PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KTP1000_Basic_V12.zip ( 2584 KB )
TP1500 Basic PN
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
TP1500_Basic_V12.zip ( 2409 KB )
Tabelle 01

Hinweise

  • Das "LOGO! Set 10" zeigt Ihnen am Beispiel einer Haussteuerung den Einsatz des "KTP600 BASIC COLOR PN" zusammen mit dem LOGO! Logikmmodul. Sie finden weitere Informationen dazu unter der Beitrags-ID: 68585344.
  • Wie Sie ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchführen, finden Sie unter der Beitrags-ID 19701610.

Download der Demo-Projekte für Comfort Panels

Hinweis
Voraussetzung für den Einsatz dieser Demo-Applikationen ist das TIA Portal V12 /WinCC V12 mit WinCC Comfort.
Weitere Informationen zu den Comfort Panels:

Inhalt der Downloads

Download

Touch Panels

KTP400 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KTP400_Comfort_V12.zip ( 15122 KB )
TP700 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
TP700_Comfort_V12.zip ( 20902 KB )
TP900 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
TP900_Comfort_V12.zip ( 20894 KB )
TP1200 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
TP1200_Comfort_V12.zip ( 34872 KB )
TP1500 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
TP1500_Comfort_V12.zip ( 51823 KB )
TP1900 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
TP1900_Comfort_V12.zip ( 51469 KB )
TP2200 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
TP2200_Comfort_V12.zip ( 52129 KB )

Key Panels

KP400 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KP400_Comfort_V12.zip ( 6663 KB )
KP700 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KP700_Comfort_V12.zip ( 32360 KB )
KP900 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KP900_Comfort_V12.zip ( 32331 KB )
KP1200 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KP1200_Comfort_V12.zip ( 32387 KB )
KP1500 Comfort
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
KP1500_Comfort_V12.zip ( 26253 KB )

verwendete Dateien

Dateien zur Verwendung der Optionen
(pdf-Viewer, Word-Viewer, Excel-Viewer, Media Player)
Stand: 07.09.2011
documents.zip ( 10119 KB )
Tabelle 02

Wie Sie ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchführen, finden Sie unter der Beitrags-ID 19701610.

Download des Demo-Projekts für TIA Portal V12/WinCC V12 WinCC Runtime Advanced

Hinweis
Voraussetzung für den Einsatz dieser Demo-Applikationen ist das TIA Portal V12/WinCC V12 mit WinCC Advanced.
 

Inhalt der Downloads

Download
Projektierung

TIA Portal V12/WinCC Runtime Advanced
Auflösung: 1920 x 1080
Sprachen: Englisch, Deutsch
Stand: 21.05.2013
RT-Advanced_V12.zip ( 116498 KB )
Tabelle 03

Weitere Beispiele zu HMI Panels und zur Runtime Advanced

  • Beispielbausteine für STEP 7 (TIA Portal) und WinCC (TIA Portal)
    Beitrags-ID: 66839614
  • Uhrzeitsynchronisation zwischen einem HMI Bediengerät und einer SIMATIC SPS
    Beitrags-ID: 69864408
  • Überwachung von Maschinen und Anlagen mit Netzwerkkameras und SIMATIC HMI Comfort Panels
    Beitrags-ID: 62383298
  • Kommunikation über OPC UA in Verbindung mit einem SIMATIC HMI Comfort Panel
    Beitrags-ID: 63481236
  • Servicekonzept Comfort Panels: Fortlaufendes automatisches Backup aller prozessrelevantern Bediengerätedaten
    Beitrags-ID: 68373729

Demo-Projekte mit zusätzlichen Sprachen

Inhalt der Downloads

Download
Projektierung

TP700 Comfort
Sprachen: Chinesisch, Englisch, Deutsch
Stand: 15.10.2013
TP700_Comfort_V12_SP1_chinese.zip ( 29382 KB )
TP1200 Comfort
Sprachen: Chinesisch, Englisch, Deutsch
Stand: 15.10.2013
TP1200_Comfort_V12_SP1_chinese.zip ( 29359 KB )

Demo-Projekt, US-Version

Inhalt der Downloads

Download
Projektierung

TP1200 Comfort
(mit Steuerungsanbindung zu S7-1200)
Sprache: Englisch
Stand: 15.10.2013
USA_V12_SP1.zip ( 108061 KB )

Demo-Projekte für TIA Portal V11
Die Demo-Projekte stehen weiterhin für WinCC V11 zur Verfügung. Den Download finden Sie unter der Beitrags-ID 50599077.

Hinweise zur Verwendung und Bestellung der Demo-Projektee

Die zur Nutzung der Demo-Projekte notwendige Software kann auch als Trial Software über den zuständigen Vertriebspartner bezogen werden.
http://www.automation.siemens.com/mcms/aspa-db/de/Seiten/default.aspx

  • Trial DVD TIA-Portal WinCC Advanced
    Bestellnummer: 6AV2102-0AA02-0AA7  
  • Trial DVD TIA-Portal WinCC Professional
    Bestellnummer: 6AV2103-0AA02-0AA7

Systemvoraussetzungen für Projektierungsoberfläche TIA Portal V12
Für die Arbeit mit dem TIA Portal V12 /WinCC V12 werden die nachfolgend empfohlenen Systemanforderungen vorausgesetzt.
 

Betriebssystem Windows XP Professional SP3
Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate)
Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP22
Windows Server 2008 Standard Edition SP2
Prozessor 2,2 GHz Core 2 Duo Prozessor
Grafikkarte 32 MB RAM
24 Bit Farbtiefe
Bildschirmauflösung 1024 x 768
Hauptspeicher/RAM 2 GB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte 2 GByte oder größer auf Systemlaufwerk "C:"
Optisches Laufwerk DVD-ROM
Netzwerk ab Ethernet 10 Mbit/s
Tabelle 04

Letzte Änderung
Okt 2013 Demos ergänzt

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit