Startdrive V12 und SINAMICS G120, G120P, G120C und G120D Firmware-Version 4.6
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
SINAMICS Startdrive V12 mit eingeschränkter Unterstützung für SINAMICS G120, G120P, G120C und G120D mit Firmware-Version 4.6
SINAMICS Startdrive V12 bietet eine vollständige Unterstützung für SINAMICS G120, G120P, G120C und G120D auf Basis Firmware-Version 4.4 sowie 4.5. Für die genannten Produkte auf Basis Firmware-Version V4.6 bietet Startdrive V12 nur eine eingeschränkte Unterstützung mit folgenden Funktionen:
1) Liste der erreichbaren Teilnehmer
- Identifikationsdaten anzeigen
- PROFINET Gerätetaufe
2) Online-Verbindung aus dem Projekt heraus (d.h. es ist ein Antrieb mit Firmware-Version 4.5/4.4 im Projekt eingefügt und es besteht eine Online-Verbindung zu einem Gerät mit Firmware-Version 4.6, Voraussetzung: identischer Typ der Control Unit):
- Download der Antriebsparametrierung
- Inbetriebnahme (Assistent, Steuertafel)
- Online-Parametrierung über Funktions- und Parametersicht
- Diagnose
- Trace
- Achtung: Es ist kein Upload aus einem Antrieb mit FW Version 4.6 in ein Startdrive V12 Projekt möglich!
Um eine Projektierungsunterstützung der Produkte SINAMICS G120, G120P, G120C und G120D auf Basis Firmware-Version V4.6 mit Startdrive V12 zu ermöglichen, können diese zu Firmware-Version 4.5 heruntergerüstet werden.
Die oben aufgeführten Funktionseinschränkungen werden ab Startdrive V12 SP1 vollständig aufgelöst. Der Liefereinsatz für Startdrive V12 SP1 ist voraussichtlich im Juli 2013.
Verweise auf Lieferfreigaben sowie kostenfreie Downloads:
Beitrag |
Beitrags-Nummer |
Lieferfreigabe von SINAMICS Startdrive V12 |
|
Lieferfreigabe der SINAMICS G120 Control Units CU240B-2, CU240E-2 mit FW V4.6 |
|
Lieferfreigabe des SINAMICS G120C mit FW V4.6 |
|
Download: SINAMICS G120: Firmware Version 4.5 HF11 |
|
Download: SINAMICS G120 Firmware Version 4.6 HF1 |
- Englisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden