×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 73942218, Beitragsdatum: 02.09.2013
(1)
Bewerten

Vertriebs- und Lieferfreigabe SINUMERIK Operate SW 4.5 SP2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

[Original 21.06.2013]
[Update 25.06.2013]

[Update 26.08.2013]

Für SINUMERIK 840D sl ist die Bedienoberfläche SINUMERIK Operate 4.5 SP2 für SINUMERIK PCU 50.5 und PC zur Lieferung auf DVD und zur Lieferung auf SSD (Solid-State-Drive) der SINUMERIK PCU 50.5 freigegeben. Die Bedienoberfläche SINUMERIK Operate 4.5 SP2 ist nicht ablauffähig auf SINUMERIK PCU 50.3.

SINUMERIK Operate enthält im Grundumfang bereits 6 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und vereinfacht-Chinesisch. Die Spracherweiterungen 4.5 SP1 können auch für SINUMERIK Operate 4.5 SP2 verwendet werden.

SINUMERIK 840D sl CNC-SW 4.x
 Für die Antriebsinbetriebnahme ist die Software IBN-Tool 7.7 (auf SinuCom DVD) für PC/PG erforderlich.


[Original 21.06.2013]
[Update 25.06.2013]

[Update 26.08.2013]

SINUMERIK Operate SW 4.5 SP2


Lieferfreigabe

Neue Optionen und Funktionen für Bedienen und Programmieren gegenüber SW 4.5 SP1 HF3

  • Verbesserungen in Werkzeugverwaltung, Programmierung, Simulation, Diagnose und Programmverwaltung

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Hochrüstanleitung.

Hinweise

Die Spracherweiterungen 4.5 SP2 Chinese,traditional, Korean, Portuguese/Brazilian, Japanisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Tschechisch und Ungarisch stehen zum Download bereit. Bitte sprechen Sie Ihre jeweilige Siemens Dienstelle an. Die Bestellung von SINUMERIK Operate SW 4.5 SP2 auf SSD der SINUMERIK PCU 50.5 mit Windows 7 ist nicht möglich. Bitte bestellen Sie SINUMERIK Operate auf DVD.

Freigegebene Komponenten

SINUMERIK OPERATE SW 4.5 SP2
SINUMERIK Operate für PCU - Inhalt DVD 04/2013 Version/Ausgabe

Freigegeben für Hardware

SINUMERIK Operate SW 2.6 SP1 HF5 für PCU 6 languages (en, de,fr, it, sp, chs ) V02.06.01.05 / V02.06.01.09.002 PCU 50.3
SINUMERIK Operate SW 2.7 SP3 HF4 für PCU 6 languages (en, de,fr, it, sp, chs ) V02.07.03.04 / V04.04.04.05.003 PCU 50.3 /PCU 50.5 XP
SINUMERIK Operate SW 4.5 SP2 for PCU 6 languages (en, de,fr, it, sp, chs ) V04.05.02.00 / V04.05.02.00.026 PCU 50.5 XP / WIN7
TOOLS SINUMERIK VNC Viewer for PC/PG V01.00.00.00  
PCU50.3 Basesoftware WINXP PRO EMBSY
Upgrade for V8.0.2.x_ WinXP
HF2 for V8.6.x.x._WinXP
SP3 for V8.6.x.x._WinXP
HF2 for V8.6.3.0._WinXP

V08.06.00.00
V08.06.00.02
V08.06.03.00
V08.06.03.02
PCU 50.3
PCU50.5 Basesoftware WINXP PRO EMBSY
Upgrade for V1.2.x.x._WinXP

V01.03.00.00
PCU 50.5 XP
Dokumentation (dt./eng.)  
Inbetriebnahme CNC: NCK, PLC, Antrieb Ausgabe 02/2012
Inbetriebnahmehandbuch Basesoftware und Bediensoftware  
IM9 SINUMERIK Operate Ausgabe 02/2012
IM8 PCU Basesoftware Ausgabe 02/2012
BE2 Easy Screen Ausgabe 09/2011
Bedienkomponenten und Vernetzung, IM5 Vernetzung Ausgabe 02/2012
OSS-License Conditions Ausgabe 07/2012
Bestellnummern SINUMERIK Operate für PCU Version/Ausgabe
6FC5860-1YC00-0YA0 aktuelle Software auf DVD mit Lizenz
6FC5860-1YC41-2YA0 SW 4.5 SP2 auf DVD mit Lizenz
6FC5860-1YC41-2YA8 SW 4.5 SP2 auf DVD ohne Lizenz
6FC5860-1YF41-2YA0 SW 4.5 SP2 auf SSD (Solid-State-Drive) der PCU 50.5 mit Lizenz
6FC5860-1YF00-0YB0 Basisprodukt, nur Lizenz
6FC5860-1YP00-0YL8 Software Update Service
SINUMERIK Operate für PC - Inhalt DVD 04/2013 Version/Ausgabe
SINUMERIK Operate SW 2.6 SP1 HF5 für PC 6 languages (en, de,fr, it, sp, chs ) V02.06.01.05 / V02.06.01.09.002
SINUMERIK Operate SW SW 2.7 SP3 HF4 für PC 6 languages (en, de,fr, it, sp, chs ) V02.07.03.00/V04.04.02.03.005
SINUMERIK Operate SW 4.5 SP2 für PC 6 languages (en, de,fr, it, sp, chs ) V04.05.02.00/V04.05.02.00.026
TOOLS SINUMERIK VNC Viewer for PC/PG V01.00.00.00
Dokumentation (dt./eng.)  
Inbetriebnahme CNC: NCK, PLC, Antrieb Ausgabe 02/2012
IM9 SINUMERIK Operate Ausgabe 02/2012
IM8 PCU Basesoftware Ausgabe 02/2012
BE2 Easy Screen Ausgabe 09/2012
Bedienkomponenten und Vernetzung, IM5 Vernetzung Ausgabe 02/2012
OSS-License Conditions Ausgabe 07/2012
Bestellnummern SINUMERIK Operate für PC Version/Ausgabe
6FC5860-2YC00-0YA0 aktuelle Software auf DVD mit Lizenz
6FC5860-2YC41-2YA0 SW 4.5 SP2 auf DVD mit Lizenz
6FC5860-2YC41-2YA8 SW 4.5 SP2 auf DVD ohne Lizenz
6FC5860-2YF00-0YB0 Basisprodukt, nur Lizenz
6FC5860-2YP00-0YL8 Software Update Service
Optionen für SINUMERIK Operate
6FC5800-... Es gelten die Optionen der CNC-Software 4.5 SP2 63923494

Für die Bestellung von SINUMERIK Operate auf SSD der SINUMERIK PCU 50.5 ist die Reihenfolge der Bestellnummern zu beachten.

  1. Bestellnummer der Hardware (PCU 50.5: 6FC5210-0DF52-2AA0 oder 6FC5210-0DF53-2AA0, 6FC5210-0DF52-3AA0 oder 6FC5210-0DF53-3AA0)
  2. Bestellnummer der Software(SINUMERIK Operate: 6FC5860-1YF00-0YA0 oder 6FC5860-1YF41-2YA0 SW 4.5 SP2  auf SSD sind für PCU50.5 Windows 7 nicht lieferbar.)

Die Software Aktuell SINUMERIK Operate 6FC5860-1YF00-0YA0 wird substituiert auf SINUMERIK Operate 6FC5860-1YF23-1YA0 SW 2.7 SP2 auf Festplatte, da diese SW auf der PCU50.3 und der PCU50.5 läuft.

Hochrüstanleitungen / Randbedingungen /Verträglichkeiten

siemensd_Operate_452_PC.pdf ( 49 KB )

siemense_Operate_452_PC.pdf ( 55 KB )

siemensd_Operate_452_PCU50.pdf ( 42 KB )

siemense_Operate_452_PCU50.pdf ( 42 KB )

 

Randbedingungen

Es gelten die Randbedingungen CNC-Software 73548614.

Verträglichkeiten

  • SINUMERIK Operate 4.5 SP2 ist kombinierbar mit 840D sl NCU 7x0.3 mit CNC-SW 4.5 SP2. 73548614
  • Das Hilfesystem basiert auf der Dokumentation zur CNC - SW 4.5 SP2
  • Die NC-Alarmtexte basieren auf CNC -SW 4.5 SP2
  • STEP7 für SINUMERK PCU 50ab V5.5 ist in SINUMERIK Operate 4.5 SP2 einbindbar und ablauffähig.
  • OEM-Applikationen die auf dem SINUMERIK Operate Programmierpaket 4.5 basieren, sind ablauffähig, sofern allgemein freigegebene Schnittstellen benutzt werden.
  • Die Spracherweiterungen V4.5.1 und V4.5.2 für SINUMERIK Operate sind einsetzbar.
  • SINUMERIK Operate 4.5 SP2 ist kombinierbar mit SIMATIC Industrial Thin Clients 1200, 1500 und 1900. ITC1200, ITC1500 sind geeignet für HMI PRO sl. Der Mischbetrieb mit SINUMERIK TCU ist nicht möglich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Siemens-Dienststelle.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.