×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 74794924, Beitragsdatum: 08.07.2013
(1)
Bewerten

Service Pack 3 für S7-Technology V4.2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Das Service Pack 3 für S7-Technology V4.2 ist verfügbar und kann als kostenloser Download über das Internet bezogen werden (Beitrags-ID: 74797913). Alternativ ist S7-Technology V4.2 SP3 als Trial Version auf DVD gegen Schutzgebühr erhältlich (Bestellnummer: 6ES7864-1CC42-0YA7). Die Trial Version kann auch als Service Pack genutzt werden.

Das SP3 ist Voraussetzung für die Projektierung der innovierten T-CPUs mit PROFINET-Schnittstelle (Beitrags-ID: 74785839).
Das SP3 kann direkt auf eine vorhandene Version von S7-Technology V4.2 installiert werden. Die Lizenz von S7-Technology V4.2 behält auch mit dem SP3 ihre Gültigkeit.

Voraussetzung für die Installation des SP3 für S7-Technology V4.2:

STEP7 V5.5 + Service Pack 2 (oder höher)

Unterstützte Betriebssysteme:

Es werden folgende Betriebssysteme unterstützt:

  • Windows XP Professional SP3
  • Windows 7, 32 Bit Professional, Ultimate oder Enterprise
  • Windows 7, 64 Bit Professional, Ultimate oder Enterprise

Was ist NEU?

Das SP3 für S7-Technology V4.2 bringt im Wesentlichen zwei neue Funktionen:

  • Unterstützung der innovierten Technologie-CPUs mit PROFINET-Schnittstelle (Beitrags-ID:74785839)
  • Unterstützung neuer Antriebe durch die STARTER-Version V4.3.1.5

STARTER V4.3.1.5 unterstützt folgende Antriebssysteme:
(die neu aufgenommenen Versionen sind fett gekennzeichnet):

MICROMASTER 4. Generation
SINAMICS DCM mit Firmware  V1.1, V1.2 und V1.3
SIMATIC ET200S FC mit Firmware V1.0.x und V3.0.x
SIMATIC ET200pro FC mit Firmware V3.0.x
SINAMICS G110 mit Firmware V1.0.x und V1.1.x
SINAMICS G110D mit Firmware V3.3.x und V3.4
SINAMICS G120 (außer CU250S-2) mit Firmware V2.0.x, V2.1.x, V3.0.x, V3.1.x, V3.2.x, V4.2,V4.3.0, V4.3.2, V4.4, V4.5 und V4.6
SINAMICS G120C mit Firmware V4.4, V4.5 und V4.6
SINAMICS G120D mit Firmware V3.0.x, V3.1.x, V3.2.x, V4.5 und V4.6
SINAMICSG120P mit Firmware V4.2, V4.3, V4.3.2, V4.4, V4.5 und V4.6
SINAMICS G120P BT mit Firmware V4.4.1
SINAMICS G130 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.x, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS G130 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2, V4.4, V4.5 und V4.6
SINAMICS G150 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.x, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS G150 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2, V4.4, V4.5 und V4.6
SINAMICS GL150 mit Firmware V2.5.x, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS GL150 mit Firmware V4.3.1, V4.4.2 und V4.5
SINAMICS GM150 mit Firmware V2.5.x, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS GM150 mit Firmware V4.3.1, V4.4.2 und V4.5
SINAMICS MV mit Firmware, V4.5 und V4.6
SINAMICS S110 mit Firmware V4.1, V4.3.1, V4.3.2 und V4.4
SINAMICS S120 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.x, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS S120 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2, V4.4, V4.5 und V4.6
SINAMICS S150 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS S150 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2, V4.4, V4.5 und V4.6
SINAMICS SL150 mit Firmware V4.3.1, V4.4.2 und V4.5
SINAMICS SM120 mit Firmware V4.4.2 

Hinweise:

  • Ab sofort wird S7-Technology V4.2 + SP3 geliefert. Die Bestellnummer 6ES7864-1CC42-0YA5 bleibt unverändert.
  • Diese Version ist auch als Upgrade Version erhältlich unter der Bestellnummer 6ES7864-1CC42-0YE5 (Voraussetzung: S7-Technology V4.1.x)
  • Beachten Sie bitte, dass bei Einsatz der Technologie-Firmware ab V4.1.5 aufgrund der Erweiterungen für die Bahninterpolation und den druckgeregelten Achsen immer eine 8 MB Speicherkarte für den Betrieb erforderlich ist.

Wie kann das SP3 bezogen werden?

S7-Technology kann als Service Pack oder Trial Version kostenlos über das Internet bezogen werden (Beitrags-ID: 74797913).

Außerdem ist das SP3 gegen eine Schutzgebühr unter der Bestellnummer 6ES7864-1CC42-0YA7 bestellbar. Diese Version wird auf DVD geliefert und enthält eine Trial Lizenz für 14 Tage. Wenn Sie bereits einen Lizenz Key S7-Technology V4.2 besitzen, können Sie die Trial Version als Service Pack installieren. Das aktuelle Service Pack für STEP V5.5 ist im Lieferumfang enthalten.

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.