×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 74797913, Beitragsdatum: 18.10.2013
(7)
Bewerten

Trial Version/Service Pack für S7-Technology V4.2 SP3 HF1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

BESCHREIBUNG:

Download der Trial Version von S7-Technology V4.2 SP3 HF1 für registrierte Kunden.
Dieser Download-Beitrag wurde um das HF1 erweitert.
Die Software kann als Service Pack genutzt werden.

Installationsvoraussetzung:

  • STEP 7 V5.5 SP2 (oder höher)

Weitere Informationen zu diesem Service Pack und weiteren Bezugsmöglichkeiten finden Sie im Beitrag mit der ID 74794924.

 

Hinweise zum Download

Diese Software unterliegt Exportbeschränkungen. Der Download ist nur für registrierte Nutzer möglich.

Der Download ist auf mehrere Dateien aufgeteilt. Kopieren Sie alle Dateien in das gleiche Verzeichnis und führen Sie danach die Datei  mit der Endung .exe aus. Anschließend werden die Teile zusammengefügt und Sie können das Setup ausführen.
 

S7-Technology V4.2 SP3 Trial:

  S7Technology_V4_2_3.exe ( 2662 KB )    

   S7Technology_V4_2_3.001 ( 665600 KB )    

   S7Technology_V4_2_3.002 ( 665600 KB )    

   S7Technology_V4_2_3.003 ( 665600 KB )    

  S7Technology_V4_2_3.004 ( 121350 KB )    

 

Hinweise zum Hotfix 1 (HF1)

Dieses Hotfix wird benötigt, wenn Sie in S7T Config mit Watchtabellen arbeiten.

Das HF1 wird nach abgeschlossener Installation von S7-Technology V4.2 SP3 installiert. Wenn Sie diese Version bereits installiert haben, brauchen Sie nur das HF1 auf Ihren Rechner laden und installieren. 

 S7Technology_V4_2_3_1.exe (14516 KB) ( 14516 KB )  

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.