×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Descarga ID de artículo 75277515, Fecha del artículo: 05/08/2013
(21)
Evaluar

Service Pack 1 para SIMATIC STEP 7 V12 (TIA Portal) incluído PLCSIM

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Los Service Pack son válidos para la actualización de los siguientes productos:

  • STEP 7 Professional V12
  • STEP 7 Basic V12

Las novedades y modificaciones frente a las versiones anteriores están descritas en la liberación de suministro del STEP 7 V12 + SP1 (página del Customer Support con número ID 76276623).

 

Instrucciones de instalación importantes

La instalación del Service Pack requiere tener ya instalado STEP 7 V12 V12.

 

Los productos del TIA Portal STEP 7 (incluído PLCSIM), WinCC y Startdrive tienen que actualizarse a la misma versión (V12 + SP1). Si las versiones son diferentes, el TIA Portal no puede arrancar. Por favor, asegúrese que los Service Packs de estos productos estén disponibles antes de empezar con la instalación. Los Service Packs están disponibles en las siguientes páginas del Customer Support:

  • WinCC V12 + Service Pack 1 (número ID: 73956248).

  • Startdrive V12 + Service Pack 1 (número ID: 68034568)

 

Indicación sobre la descarga 

La descarga está dividida en varios archivos. Por favor, descargue primero todas las partes en la misma carpeta y luego ejecute el archivo con extensión ".exe". A continuación se añaden todas las partes restantes y ya se ejecuta completamente el archivo de instalación.

 

Service Pack 1 para STEP 7 V12 Basic/Professional incluído PLCSIM

SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.exe (2653 KB) ( 2653 KB )
  SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.001 (665600 KB) ( 665600 KB )
  SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.002 (665600 KB) ( 665600 KB )
  SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.003 (665600 KB) ( 665600 KB )
  SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.004 (665600 KB) ( 665600 KB )
  SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.005 (665600 KB) ( 665600 KB )
  SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.006 (665600 KB) ( 665600 KB )
  SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.007 (665600 KB) ( 665600 KB )
  SIMATIC_STEP_7_Professional_SP1_for_V12.008 (75593 KB) ( 75593 KB )
SIMATIC_S7_PLCSIM_V12_SP1.exe (1520508 KB) ( 1520508 KB )

 

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.