×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 76424227, Beitragsdatum: 04.07.2013
(0)
Bewerten

SIPLUS extreme - Ankündigung der Typstreichung für SIPLUS S7-400 NET (6AG1443-1EX__-4AB0)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
 

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme wird zum 01.07.2013 für SIPLUS S7-400 NET CP443-1 typgestrichen und folgender Nachfolger zur Verfügung:
6AG1443-1EX30-4XE0 wird Nachfolger 6AG1443-1EX20-4XE0

SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Siemens Industry Standardprodukten.    

Bestelldaten

 

Beschreibung

SIPLUS Bestellnummer

Based on Bestellnummer

Einsatzbereich

Status

S7-300 NET CP443-1

6AG1443-1EX20-4XE0

6GK7443-1EX20-0XE0

mit conformal coating

Ankündigung Typstreichung
ab 01.07.2013

6AG1443-1EX30-4XE0

6GK7443-1EX30-0XE0

mit conformal coating

Lieferfreigabe
seit 19.12.2012

Informationen zur Kompatibilitaet entnehmen Sie bitte dem Beitrag 67725200.

 

Einsatzbereich

 

 

  relative Luftfeuchte 100 % RH - Betauung zulässig - keine Inbetriebnahme im betauten Zustand
  Biologisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen
(ausgenommen Fauna) 2)
Level_2 Chemisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3C4 inkl. Salznebel 1) 2)
Umweltbedingungen Mechanisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub 2)
  Luftdruck - Aufstellungshöhe Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m)
  Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m)
  Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
  1) Dauerbelastung: gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3C4
     Grenzwert (max. 30 min/d): gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3C4
  2) Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre auf der nicht genutzten
     Schnittstelle verbleiben!

 Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.