×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 76879225, Beitragsdatum: 26.02.2014
(10)
Bewerten

Demo-Projekte für SIMATIC WinCC V7.2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung
Auf dieser Seite finden Sie das aktuelle SIMATIC WinCC V7.2 Demo-Projekt (Beispielprojektierung) zum Herunterladen.

Download des Demo-Projekts
Das Demo-Projekt ist in den Sprachen Deutsch und Englisch projektiert. In der Entwicklungsumgebung von SIMATIC WinCC V7.2 kann die aktuelle Bearbeitungs- und Oberflächensprache individuell umgestellt werden. Die projektierten Landessprachen stehen ebenfalls in der Runtime zur Verfügung.

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Demoprojekt für WinCC V7.2
(Dateigröße ca. 1,1 GB)
Projektsprachen: Englisch und Deutsch
  • Startbild "Start.PDL":
    Auflösung 1280 x 1024
  • Startbild "Start_1920_1080.PDL":
    Auflösung 1920 x 1080
2013_07_26_DemoProjectV72.zip ( 1106850 KB )
Demoprojekt "light" für WinCC V7.2
Entspricht dem Demoprojekt, aber ohne zusätzliche Inhalte, ohne Videos und Powerpoint-Folien. (reduzierte Dateigröße <340 MB)
Projektsprachen: Englisch und Deutsch
  • Startbild "Start.PDL":
    Auflösung 1280 x 1024
  • Startbild "Start_1920_1080.PDL":
    Auflösung 1920 x 1080
DemoProjectV72_Light.zip ( 335093 KB )
Praxis-Demo für WinCC V7.2
(Dateigröße ca. 380 MB)
Projektsprachen: Englisch und Deutsch
  • Startbild "PAX_1280_1024.PDL":
    Auflösung 1280 x 1024
  • Startbild "PAX_1400_900.PDL":
    Auflösung 1400 x 900
  • Startbild "PAX1920_1080.PDL":
    Auflösung 1920 x 1080
2013_07_29_PraxisDemoV72.zip ( 379715 KB )
Demoprojekt mit Multitouch Gesten
(Dateigröße ca. 170 MB )
Projektsprachen: Englisch und Deutsch
  • Startbild  "Start_1366x768.PDL":
    Auflösung 1366 x 768

Hinweis
Für den Einsatz ist ein Multitouch Monitor notwendig. Zum Beispiel "SIMATIC IFP1900 MT", siehe Beitrags-ID 69019879.

WinCC Demoprojekt
inkl. S7-1500 Projekt
76879225_WinCCV72_Multitouch.zip ( 168680 KB )
Readme 76879225_WinCCV72_Multitouch_S7_1500_Project.pdf ( 47 KB )
Dokumentation 76879225_WinCCV72_Multitouch_de.pdf ( 4802 KB )
Tabelle 01

WinCC Automation Higlights (Videos)
Unter der Beitrags-ID 74509647 finden Sie Videos zu Tipps & Tricks sowie Funktionalitäten von WinCC V7.2.

SIMATIC WinCC V 7.2, Trial Software, Europa u. Asien
Die zur Nutzung der Demo-Projekte notwendige Software kann auch als Trial Software (30 Tage Laufzeit) über den zuständigen Vertriebspartner bezogen werden.
http://www.automation.siemens.com/mcms/aspa-db/de/Seiten/default.aspx

Trial-CD WinCC V7.2
Bestellnummer: 6ZB5370-1DN70-2FA6

Weitere Detailinformationen zu WinCC V7.2 finden sie unter folgender Beitrags-ID: 67793991.

WinCC V7.2 unterstützt folgende Microsoft Betriebssysteme

  • Windows XP Professional SP3 (32-Bit)
    für WinCC Einzelplatz / Client / Server
  • Windows 2003 Server SP2 Standard Edition (32-Bit)
    für WinCC Server / Einzelplatz / Client
  • Windows 2003 Server R2 SP2 Standard Edition (32-Bit)
    für WinCC Server / Einzelplatz / Client
  • Windows 2008 Server SP2 Standard Edition (32-Bit)
    für WinCC Server / Einzelplatz / Client
  • Windows 2008 Server R2 SP1 Standard Edition (64-Bit)
    für WinCC Server / Einzelplatz
  • Windows 7 SP1 (32-Bit / 64-Bit) Professional, Enterprise, Ultimate
    für WinCC Einzelplatz / Client / Server

Unter Windows XP und Windows 7 SP1 werden maximal 3 Client Verbindungen in der Mehrplatzsysteme Konfiguration erlaubt.

Letzte Änderung
Demoprojekt mit Multitouch Gesten ergänzt

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.