×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 77317911, Beitragsdatum: 19.07.2013
(20)
Bewerten

SIMATIC STEP 7 V12 Trial Download (inkl. SP1 und inkl. PLCSIM)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Als registrierter Kunde können Sie sich die Trial für SIMATIC STEP 7 Basic oder Professional V12 inklusive Service Pack 1 herunterladen und 21 Tage lang testen.

Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen sind in der Lieferfreigabe STEP 7 V12 SP1 beschrieben: 76276623  

Sie haben STEP 7 V12.0 bereits im Einsatz?
Sollten Sie STEP 7 V12.0 bereits nutzen, können Sie sich statt der Trial direkt das Servicepack 1 herunterladen: 75277515

Hinweise zum Download:
Die Trial-Software unterliegt Exportbeschränkungen. Der Download ist nur für registrierte Nutzer möglich. 

Der Download ist aufgeteilt auf mehrere Dateien. Bitte laden Sie zunächst alle Teile in den gleichen Ordner herunter und führen Sie die Datei mit der Endung .exe aus. Anschließend werden die Teile zusammengefügt und Sie können das Setup ausführen.

 

STEP 7 Professional V12 SP1 inklusive PLCSIM V12 SP1 Trial:  

Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.exe (2653 KB) ( 2653 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.001 (540490 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.002 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.003 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.004 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.005 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.006 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.007 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Professional_V12_SP1.008 (75592 KB) ( 75592 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_S7_PLCSIM_V12_SP1.exe (1520508 KB) ( 1520508 KB )

  

 

STEP 7 Basic V12 SP1 Trial:  

Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Basic_V12_SP1.exe (2653 KB) ( 2653 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Basic_V12_SP1.001 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Basic_V12_SP1.002 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Basic_V12_SP1.003 (665600 KB) ( 665600 KB )
Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Basic_V12_SP1.004 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Basic_V12_SP1.005 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Basic_V12_SP1.006 (665600 KB) ( 665600 KB )
 Download unterliegt Exportkontrolle SIMATIC_STEP_7_Basic_V12_SP1.007 (317953 KB) ( 317953 KB )
 

 

Wichtiger Installationshinweis:

Die TIA Portal Produkte STEP 7 (inkl. PLCSIM), WinCC und Startdrive müssen auf die gleiche Version (V12 SP1) hochgerüstet werden. Sollten die Versionen unterschiedlich sein, lässt sich das TIA Portal nicht mehr starten. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass die Trials oder Servicepacks dieser Produkte vorliegen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Die Servicepacks finden Sie hier:

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.