×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 77896767, Beitragsdatum: 16.09.2014
(0)
Bewerten

Wizard zur Erstellung der Verbindungsdaten für die redundante Modbus/TCP-Kommunikation (Modbus/TCP Wizard )

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die SIMATIC S7 PN-H-CPUs enthalten eine integrierte PROFINET-Schnittstelle, über die neben PROFINET auch Modbus/TCP-Kommunikation erfolgen kann.

Die Projektierung einer redundanten Modbus/TCP-Kommunikation über diese integrierte PROFINET-Schnittstelle ist mit Hilfe der zusätzlich bestellbaren Bausteine zur Modbus/TCP-Kommunikation "SIMATIC Modbus/TCP PN CPU Redundant" (6AV6676-6MB10-0AX0) möglich.

Lösung
Für die einfache Projektierung dieser Modbus/TCP-Kommunikation (TCP native) bieten wir Ihnen den Modbus/TCP Wizard kostenlos zum Download an.

Modbus/TCP Wizard

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.