×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 78300948, Beitragsdatum: 15.04.2019
(0)
Bewerten

Firmware-Update für Display CPU 1515(F)/1516(F)/1517(F)/1518(F)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
In diesem Beitrag werden alle Firmwarestände für die Displays der CPU 1515(F)/1516(F)/1517(F)/1518(F) bereitgestellt.

Beschreibung:

Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen auch ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen, was aber in keinem bisher bekannten Fall erforderlich war.
Die jeweils neueste Version einer Firmware ist für alle Ausgabestände dieser Artikelnummer gültig.

Die Durchführung des Updates der Firmware wird ausführlich im Beitrag 77492231 beschrieben.

Übersicht der Artikelnummer und Firmware-Versionen des Display CPU 1515(F)/1516(F)/1517(F)/1518(F):

 Artikelnummer

Firmware-Version

Hochrüstung durch ...

6ES7591-1BA01-0AA0  
 V2.6.1
Release 04.04.2019

Empfohlen zur Hochrüstung:
Beschreibung siehe unten Update V2.6.1
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V261.ZIP (4,9 MB) 

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V261.txt (1 KB)

  V2.6.0
Release 12.10.2018 

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.6.0
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V260.ZIP (4,9 MB)

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V260.txt (1 KB) 

  V2.5.2
Release
06.2018

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.5.2
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V252.ZIP (4,8 MB)

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V252.txt (1 KB)

  V2.5.1
Release 27.04.2018

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.5.1
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V251.ZIP (4,8 MB)

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V251.txt (1 KB)

 V2.5.0
Release 15.12.2017
Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.5.0
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V250.ZIP (4,8 MB)

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V250.txt (1 KB) 
 V2.0.0
Release 21.10.2016
Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.0.0
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V200.ZIP (4,5 MB)
 V1.8.0
Release 09.07.2015
Nur Backup:
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA01-0AA0_V180.ZIP (4,4 MB)
   
6ES7591-1BA00-0AA0     
 V2.6.1
Release 04.04.2019

Empfohlen zur Hochrüstung:
Beschreibung siehe unten Update V2.6.1
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V261.ZIP (4,9 MB) 

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V261.txt (1 KB)

 V2.6.0
Release 12.10.2018 

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.6.0
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V260.ZIP (4,9 MB)

SHA-256 (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V260.txt (1 KB)

 V2.5.2
Release
06.2018

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.5.2
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V252.ZIP (4,8 MB) 

SHA-256 (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V252.txt (1 KB)

 V2.5.1
Release 27.04.2018 

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.5.1
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V251.ZIP (4,8 MB)

SHA-256 Prüfsumme (109483101)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V251.txt (1 KB)

 V2.5.0
Release 15.12.2017 
Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.5.0
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V250.ZIP (4,8 MB)

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V250.txt (1 KB)
  V2.0.0
Release 21.10.2016
Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.0.0 
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V200.ZIP (4,5 MB) 
 

V1.8.0
Release 09.07.2015

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V1.8.0
 Registrierung notwendig  6ES7591-1BA00-0AA0_V180.ZIP (4,4 MB) 
 V1.7.0
Release 23.12.2014
Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V1.7.0
 Registrierung notwendig  5911BA00_V170.EXE (4,4 MB) 
 V1.6.0
Release 07.08.2014
Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V1.6.0
 Registrierung notwendig  5911BA00_V160.EXE (3,3 MB) 
 V1.5.0
Release 28.02.2014
Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V1.5.0
 Registrierung notwendig  5911BA00_V150.EXE (3,4 MB) 
 

V1.1.0
Release 26.07.2013

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V1.1.0
 Registrierung notwendig  5911BA00_V110.EXE (6,3 MB) 
 V1.0.1
Release 27.02.2013
Nur Backup:
 Registrierung notwendig  5911BA00_V101.EXE (6,7 MB)
  


Update V2.6.1 (6ES7591-1BA00-0AA0 und 6ES7591-1BA01-0AA0)

Details zum FW-Stand V2.6.1 finden Sie im Beitrag Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)


Update V2.6.0 (6ES7591-1BA00-0AA0 und 6ES7591-1BA01-0AA0)

Details zum FW-Stand V2.6.0 finden Sie im Beitrag Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)


Update V2.5.2 (6ES7591-1BA00-0AA0 und 6ES7591-1BA01-0AA0)

Fertigungsbedingte Änderung


Update V2.5.1 (6ES7591-1BA00-0AA0 und 6ES7591-1BA01-0AA0)

Details zum FW-Stand V2.5.1 finden Sie im Beitrag Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)

 

Update V2.5.0 (6ES7591-1BA00-0AA0 und 6ES7591-1BA01-0AA0)

Details zum FW-Stand V2.5 finden Sie im Beitrag Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)  


Update V2.0.0 (6ES7591-1BA00-0AA0 und 6ES7591-1BA01-0AA0)

Neue Features mit Firmware V2.0:

  • Es erscheint ein Indikator am Display, wenn die Option „Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)“ im Engineering aktiviert wurde.
  • „Online-Sicherung und Wiederherstellen“ über das Display im CPU STOP-Zustand, d.h. der Inhalt der SIMATIC Memory Card und die remanenten Daten der CPU können direkt über das Display gesichert werden. Die Ablage der Datei erfolgt auf der SIMATIC Memory Card. Über „Wiederherstellen“ ist das Einspielen von auf der Speicherkarte abgelegten Online-Sicherungen in die CPU möglich. 
  • Die Vorgabe „Read-Only“ für das Display ist im Engineering einstellbar.
  • Die SIMATIC Memory Card kann über das Display formatiert werden.
  • Der Projektname des in die CPU geladenen TIA Portal Projekts wird am Display angezeigt. 
  • Quittieren von Meldungen direkt am Display 
  • Am Display können Variablen direkt über die absolute Adresse angezeigt bzw. geändert werden.

 

Update V1.8.0 (6ES7591-1BA00-0AA0)

Neue Features mit Firmware V1.8

  • Schreibender Zugriff auf Variablen in einer Variablentabelle über das Display
  • Die Information „know how protected“ wird nur noch dann angezeigt, wenn passwortgeschützte Anwenderbausteine im Programm verwendet wurden.

 

Update V1.7.0 (6ES7591-1BA00-0AA0)

Neue Features mit Firmware V1.7

  • Anzeige, ob in der CPU know-how geschützte Bausteine vorhanden sind
  • Anzeige, ob in der CPU für Programmbausteine der Kopierschutz aktiviert wurde
  • schnelleres Blättern im Display, wenn eine Cursor-Taste gehalten wird.
  • Usabilityverbesserung beim Einstellen von Winter-/Sommerzeit und beim Einstellen der IP Settings

Folgendes Verhalten wurde überarbeitet:

  • Seitenanzahl auf dem Display wird richtig angezeigt.
  • Bei Diagnosetexten werden auf dem Display die koreanischen Zeichen korrekt angezeigt.

 

Update V1.6.0 (6ES7591-1BA00-0AA0)

Neue Features mit Firmware V1.6

  • Skalierte Anzeige des verfügbaren Speichers / verwendeten Speichers / freien Speichers
  • Anzeige der CPU-Zykluszeit (minimale, maximale, letzte) am Display
  • Auf dem Display werden in Beobachtungstabellen die absolute Adresse und der Kommentar der jeweiligen Variablen angezeigt.
  • Größere Runbar Icons am Display der CPUs 1516-3 PN/DP und CPU 1518-4 PN/DP

Update V1.5.0 (6ES7591-1BA00-0AA0)

Neue Features mit Firmware V1.5

  • Die IP-Adresse der integrierten CPU-Schnittstellen wird auf dem Startbildschirm angezeigt,
  • Die Oberflächensprachen für das Display werden erweitert um Russisch, Türkisch, Japanisch, Portugiesisch und Koreanisch
  • Am Display kann ein Anwenderdefiniertes Logo eingeblendet werden
  • Automatische Aktualisierung für  Diagnosepuffer und Meldungsanzeige am Display
  • Ändern der Einstellungen für die Zeitzone am Display
  • Ist für die SIMATIC Memory Card der Schreibschutz aktiviert, so wird dies auf dem Display angezeigt
  • Lesender Zugriff auf projektierte Force- und  Variablentabellen
  • Über das Display kann die IP-Adresse eines angeschlossenen Ethernet-CPs eingestellt werden

Update V1.1.0 (6ES7591-1BA00-0AA0)

Folgende neue Funktionen wurden implementiert:

  • Verbesserung der Performance bei der Bedienung
  • Über die "Links Taste" können an vielen Stellen Tooltips eingeblendet werden
  • Zusätzliche Diagnoseinfos bezüglich Memory Card: keine Karte gesteckt, FW Update Karte ist gesteckt, Fehleranzeige wenn kein Projekt geladen ist
  • Während des Downloads über das TIA Portal wird auf dem Display die Info angezeigt, dass ein Download stattfindet
  • Wenn die ESC Taste 3 Sekunden gedrückt wird, springt man automatisch auf die Startseite


 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links