×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 7842280, Data articolo: 27/11/2005
(1)
Valuta

Cavo per le interfacce S7-400 (IM 46x) in lunghezze standard di serie e lunghezza speciali

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i


 

DOMANDA
Dove si ottengono informazioni per l'ordinazione e per l'utilizzo di cavi per le interfacce S7-400 (IM 46x)?

RISPOSTA
Una panoramica sulle lunghezze di cavo standard di serie (ordinate per lunghezza di cavo) si trova nella tabella seguente.

Lunghezza del cavo (in metri)

Descrizione

N. di ordinazione

0,75

SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K

6ES7 468-1AH50-0AA0

0,75

SIMATIC S7-400, cavo IM con alimentazione - senza bus K

6ES7 468-3AH50-0AA0

1,5

SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K

6ES7 468-1BB50-0AA0

1,5

SIMATIC S7-400, cavo IM con alimentazione - senza bus K

6ES7 468-3BB50-0AA0

5

SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K

6ES7 468-1BF00-0AA0

10

SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K

6ES7 468-1CB00-0AA0

25

SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K

6ES7 468-1CC50-0AA0

50

SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K

6ES7 468-1CF00-0AA0

100

SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K

6ES7 468-1DB00-0AA0

250

SIMATIC S7-400, cavo IM

6ES7 468-1DC50-0AA0

450

SIMATIC S7-400, cavo IM

6ES7 468-1DE50-0AA0

600

SIMATIC S7-400, cavo IM

6ES7 468-1DG00-0AA0

Tabella 1 Panoramica sulle lunghezze di cavo di serie

Nell'ordinazione di lunghezze speciali per le interfacce S7-400, tenere conto delle seguenti avvertenze

  • Numero di ordinazione / N. di listino
    Chiave di lunghezza per i cavi con connettore con N. di ordinazione 6ES7 468-1XYZ0-0AA0

Avvertenze per le lettere X, Y e Z nel numero di ordinazione / N. di Listino

 

Lettera caratteristica

Unità di misura

Campo

Gradini

Tolleranza

Numero

Lunghezza

B

cm

100 - 990

100 cm – 990 cm

10 cm

+30 cm

C

dm

100 - 990

100 dm – 990 dm

10 dm

+0,5 m

D

m

100 - 600

100 m – 600 m

10 m

+1 m

 

Tabella 2 Dati caratteristici per "X"

Lettera caratteristica

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

Numero

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabella 3 Dati caratteristici per "Y"

Dati caratteristici per "Z"

Per le lettere "Z" nel numero di ordinazione / N. listino indicare un numero compreso nel campo da 0 .. 9, che serve per la lunghezza speciale del cavo.

Esempi
Listino N. 6ES7468-1BJ60-0AA0 Calcolo per 860 cm di cavo: B:100 cm, J:8 -> 100 cm * 8 + 60
Listino N. 6ES7468-1CE90-0AA0 Calcolo per 490 dm di cavo: C:100 dm, E:4 -> 100 dm * 4 + 90
Listino N. 6ES7468-1DB50-0AA0 Calcolo per 150 m di cavo: D:100 m, B:1 -> 100 m * 1 + 50

  • Costi
    Per lunghezze di cavi a partire da 150 m oltre al prezzo del cavo viene fatturata una maggiorazione del 10%. Il costo di elaborazione nel Centro ordinazioni è di € 60 per posizione dell'ordine.
  • Termine di consegna
    Per lunghezze di cavo fino a 500 m, il termine di consegna è di 2 settimane.
    Per lunghezze di cavo superiori a 500 m, il termine di consegna è di ca. 14 settimane.

Cavi in lunghezze speciali, che non sono presenti di serie nel programma di fornitura, possono essere ordinati a parte. Rivolgersi per questo al proprio venditore SIMATIC.

Avvertenza per i venditori SIMATIC
Informazioni più dettagliate sull'ordinazione dei cavi si trovano in Intranet all'articolo con ID 7831922.

Importante
L'innesto di due o più cavi tra loro non è consentito. La funzionalità dell'accoppiamento non può essere garantita a causa delle riflessioni che ne derivano.

Ricerca
Compatibilità hardware, accessori di sistema, IM, cavo, apparecchio di ampliamento




Avvertenze di sicurezza
Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare – e mantenere continuamente – un concetto di Industrial Security globale e all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente imprescindibile di questo concetto. Ulteriori informazioni inerenti Industrial Security sono disponibili al sito
http://www.siemens.com/industrialsecurity.