Standard PCS 7 und WinCC/S7 Water Templates für die Wasserindustrie
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Automatisierungsaufgabe
Die Schwerpunkte der Wasserindustrie bestehen aus den Teilbereichen:
- Trinkwasser
- Abwasser
- Entsalzung
- Bewässerung
- Wassertransport

Bild 1
Die Wasserindustrie ist eng mit unserer Umwelt verbunden. Sie stellt während der prozesstechnischen Bearbeitung neben den technischen auch wirtschaftliche und umweltrelevante Anforderungen.
Die Reduzierung von Wartungs- und Instandhaltungszeiten, sowie die Einsparung von Kosten bei der Planung, im Engineering, der Inbetriebsetzung als auch bei der Ausbildung gehören genauso dazu, wie die Gesamtheit der Kosten einer Investition, die über ihren kompletten Lebenszyklus (Total Cost of Ownership = TCO) anfallen.
Lösung
Die technischen Anforderungen konzentrieren sich auf skalierbaren Lösungen. Mit den Standard PCS 7 und WinCC/S7 Water Templates können Lösungen mit CPU S7 IM 151-8/S7-300/S7-400/-410(E) Hardware in SIMATIC PCS 7 als auch in WinCC/STEP 7 realisiert werden. Eine hohe Verfügbarkeit auf allen Ebenen ist jederzeit gewährleistet. Auch die Implementierung zuverlässiger Instrumentierungen, sowie die problemlose Integration von Energieverteilungen, Antrieben, Schiebern, Ventilen und Frequenzumrichtern wurden berücksichtigt.
Zusätzlich sind die Anbindungen dezentraler Bauwerke (Pumpstationen, Kanalnetze, Wasserspeicher, Staukanäle, Regenrückhaltebecken, usw.) über Fernwirktechnik (TeleControl für PCS 7/-WinCC) z.B. mit IEC-60870 oder SINAUT ST7-Protokoll ein weiterer wichtiger Aspekt.
Den Kern der Standard PCS 7 und WinCC/S7 Water Templates bilden drei Standardbibliotheken:
- SIMATIC PCS 7 Advanced Process Library (APL) alternative
- SIMATIC WinCC/STEP 7 inkl. Optionspaket SIMATIC S7-CFC
- SIMATIC PCS 7/S7 Industry Library (IL)
Zur Funktionserweiterung werden noch folgende Komponenten und Bibliotheken eingesetzt:
- SIMATIC PCS 7 PowerControl (Schaltanlagenautomation mit PCS 7)
- SIMATIC PCS 7 TeleControl (Fernwirken von dezentralen Anlagen)
- SITRANS Library (Integration von SITRANS Messumformern in PCS 7)
- SITOP Library (Integration von 24V-Stromversorgungssystemen in PCS 7)
Die vorgefertigten wasserspezifischen Templates setzen sich aus verschiedenen technologischen Bausteinen zusammen und basieren auf den Empfehlungen der Normen NAMUR NE33 und ISA S88.1.

Bild 2
Die Standard PCS 7 und WinCC/S7 Water Templates fokussieren sich vorwiegend auf den Einsatz bei kommunalen oder privaten Anlagenbetreibern in der Wasserindustrie. Teilanlagen aus den Branchen Chemie, Pharma, Papier, Bergbau oder Nahrung- und Genussmittel können mit ihren speziellen Industriewasseranlagen ebenfalls mit eingebunden werden.
Vorteile durch den Einsatz der Standard PCS 7 oder WinCC/S7 Water Templates sind
- Kostenreduzierung bei Planung und Projektierung
- Standardisierung wasserspezifischer Lösungen durch vereinheitlichte Programmstrukturen
- Sicheres Bedien und Beobachten durch einheitliches Look and Feel
- Life Cycle-Garantie mit kurzen Wartungs- und Servicezeiten
Bezug der Standard PCS 7 und WinCC/S7 Water Templates
Die PCS 7 und WinCC/S7 Water Templates können Sie kostenfrei über Ihren regionalenSIEMENS Vertriebspartner beziehen. Zum Download gehören je ein PCS 7 Projektarchiv für die S7 und die PCS 7 Water Templates, Steckbriefe für alle WCMT und WEMT und Hardware-Schaltpläne zum Anschluss von allgemeinen Antrieben und von SIMOCODE Motormanagement Systemen.
Dokumentation
Gültig für PCS 7 V9.0 SP2 nur mit UpdateCollection03 Standard PCS 7 Water Templates für die Wasserindustrie mit S7-400 Hardware (8,8 MB)
Gültig für WinCC V7.4 und STEP 7 V5.6 mit S7-CFC V9.0 Standard WinCC/S7 Water Templates für die Wasserindustrie mit IM151-8(F) und S7-300 Hardware (19,8 MB)
Weiterführende Informationen - Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiel - Standard PCS 7 und SIMIT Water Templates in der Wasserindustrie
Weiterführende Informationen - Verwendete Komponenten und Bibliotheken
Vertriebs- und Lieferfreigabe: SIMATIC PCS 7 / S7 Industry Library V9.0
Vertriebs- und Lieferfreigabe: SIMATIC PCS 7 PowerControl V9.0
Vertriebs- und Lieferfreigabe: SIMATIC PCS 7 TeleControl V9.0
Download: SITRANS Library - Software für Integration der Produktfamilie SITRANS in SIMATIC
Download: SITOP Bibliothek für SIMATIC PCS 7
Dokumentation zu Vorgängerversionen
Gültig für PCS 7 V9.0 SP1 Standard PCS 7 Water Templates für die Wasserindustrie mit S7-400 Hardware (8,0 MB)
Standard S7 Water Templates für die Wasserindustrie mit S7-300 und IM151(F) Hardware (7,9 MB)
Gültig für PCS 7 V8.2 mit CFC V8.2 Upd3 Standard PCS 7 Water Templates für die Wasserindustrie für PCS 7 mit S7-400 Hardware (30,5 MB)
Standard S7 Water Templates für die Wasserindustrie für PCS 7 mit IM151-8(F) und S7-300 Hardware (27 MB)
Gültig für WinCC V7.4 und STEP 7 V5.5 mit S7-CFC V8.2 Upd3 Standard WinCC/S7 Water Templates für die Wasserindustrie mit IM151-8(F) und S7-300 Hardware (14,9 MB)
Update der Standard PCS 7 Water Templates für die Wasserindustrie mit S7-400 Hardware auf PCS 7 V9.0 SP2
water wastewater, W&WW, WCMT, WPTT, WEMT, Wasserbibliothek, Water Library
- Englisch
- Spanisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden